ASP-214802-01

Reserve标识?该零件编号是我们的Reserve计划中超过200,000种连接器和电缆
当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。

0.635 mm间距AcceleRate® HP高性能阵列针脚 产品规格

ASP-214802-01

Reserve标识?该零件编号是我们的Reserve计划中超过200,000种连接器和电缆
当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。

0.635 mm间距AcceleRate® HP高性能阵列针脚

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

库存
明天发货:192件
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
此系列的0.635 mm间距阵列采用了极致性能可达112 Gbps PAM4的开放式端子设计,实现了接地和布线灵活性。此成本优化解决方案的每排总端子数高达400个(进程计划超过1,000个),堆叠高度只有5 mm(最高10 mm),数据速率可兼容PCIe® 6.0/CXL® 3.1和100 GbE。

系列零件号
  • APM6
您正在查看的是源自Samtec SEARAY APM6系列的定制产品。
  • Analog Over Array™能力

  • 查看全系列AcceleRate®产品

  • 开放式端子设计,可实现接地和布线灵活性

  • 性能可达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4

  • 提供400个总端子数; 进程计划达到超过1,000个端子

  • 薄度为5 mm,堆叠高度为10 mm

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.