快速查找,使用图片搜索
使用数字工具设计并验证
从标准编目产品到独特的高性能设计,Samtec的解决方案模块旨在支持任何互连需求,无论应用、性能要求或环境如何。
带有一体式接地平面、高密度阵列、背板互连器、耐用型信号完整性优化Edge Rate®系统和高达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4高速性能的高速连接器和夹层系统。
Samtec是业界领先的中板光学收发机解决方案供应商。这一综合产品系列经过不断扩展,可在芯片到芯片、板对板、板载和系统到系统连接的更远距离上提供可靠的信号完整性。除了光学产品以外,Samtec还提供Sudden Service®,包括全面的工程支持、在线工具以及无与伦比的服务态度。
Samtec 的高速电缆系统——Flyover®和HDR——为下一代架构带来创新,并配备行业领先的支持、内部制造和定制能力,可为各类应用提供解决方案。
射频电缆组件和连接器、射频板连接器和射频适配器,提供多种选择,包括Samtec独创的射频解决方案。
超耐用型系统、灵活的电源互连器和耐用型接触系统,结合耐用型信号完整性产品,为Samtec耐用型/电源解决方案奠定了基础,使其适用于高循环、高功率、高速和恶劣环境应用。选择Samtec耐用型/电源产品的同时,还能获得全面的工程设计支持和在线工具,以及连接器行业中无与伦比的售后服务。
弹性堆叠板对板连接器提供多种方向,如轻薄型、加高型、直角型和直通型,间距从0.80 mm到5.08 mm不等,适合各类应用。
对齐框内二维码进行扫描。