Samtec Analog Over Array™评估套件包括可同时运行模拟、数字和电源信号的开放式端子阵列。这些标准Samtec连接器使用附带的参考设计来处理模拟信号,设计中指定了推荐PCB堆叠、启动优化、端子映射指导和完整表征报告BOR。查看Samtec Analog Over Array™电子手册了解更多信息。
Samtec的精密射频互连器旨在优化整个射频信号通道。Samtec射频评估套件为射频工程师提供了一个易于使用的平台,用于测试射频板连接器、电缆连接器和电缆组件。
每个套件都包括评估平台、校准板、技术文档和测试报告。此外,在交付客户之前,每个套件均需由Samtec的信号完整性专家进行测试和验证。
套件名称 | 描述 | ||
---|---|---|---|
50 GHz Bulls Eye® SI评估套件 (REF-213497-01) |
用于评估BE40A 50 GHz,Bulls Eye®双排高性能测试系统的SI测试平台。 |
![]() |
|
70 GHz Bulls Eye® SI评估套件 (REF-213864-01) |
用于评估Samtec的BE70A 70 GHz,Bulls Eye®双排高性能测试系统。 |
![]() |
|
SEARAY™ Analog Over Array™ SI评估套件(REF-231562-X.XX-XX) |
用于评估SEARAY™高密度开放式端子阵列射频能力的SI测试平台。 |
![]() |
|
垂直压缩安装SI评估套件 (REF-228591-XX) |
用于评估各种垂直压缩安装射频连接器的SI测试平台。 |
![]() |