为了确保任务成功,武器和弹药必须要具备敏捷性、精确性和可靠性。Samtec提供经过测试的灵活解决方案,可在亟需快速响应时确保质量和耐用性。Samtec的SET计划当中纳入了MIL冲击和振动曲线 (MIL-STD-810G)以及70,000 ft鉴定测试中的关键测试标准,因而开发出了Tiger Eye™微型耐用型系统、高密度阵列、弹性堆叠、高速电缆和VITA标准产品等支持高飞行应用的产品。
阅读更多
从Samtec博客获取最新的军事/航空新闻及产品更新。
访问博客
近期展会
在军事/航空领域活动中探访Samtec。
查看日程安排
立即下载
军事与航空航天电子版手册。
获取PDF文档
弹性 堆叠
高 密度 阵列
高 速 电缆
耐用型 Tiger Eye™
其他武器/弹药资源
带有一体式接地平面、高密度阵列、背板互连器、耐用型信号完整性优化Edge Rate®系统和高达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4高速性能的夹层系统。
耐用型微型互连器包括Tiger Eye™和Edge Rate®端子系统,用于高可靠性和长使用寿命的灵活电源解决方案,从3到60安培以及IP67/IP68密封系统。
板堆叠互连器用于各种间距的轻薄型、高架、直通和高密度应用。选项包括直角、底部进入、自嵌套和对接IDC电缆系统。
Samtec射频产品包括精密射频连接器、组件和电缆组件、超高频U.FL和W.FL、高性能测试系统以及50欧姆和75欧姆电缆组件、连接器和组件。
高速电缆组件包括Flyover®系统,该系统可简化电路板布局并扩展信号范围,以及微型同轴电缆和双芯系统,所有这些都具有极高的灵活性和可定制性。
FireFly™中板光学元件Flyover®系统,包括宽温和光纤PCIe®选项,以及无源光缆解决方案,性能可达到每通道28 Gbps。
对齐框内二维码进行扫描。