军事与航空航天

耐用型高性能互连器

 

太空

Samtec的SET产品被批准用于NASA D类任务,这些任务需要为LEO卫星、小型卫星、立方卫星和其他太空探索设备(如宇航服)提供高可靠性、快速转向和经济高效的解决方案。Samtec拥有一系列专业的精密射频连接器,旨在为18GHz到110GHz之间的频率提供解决方案,是卫星通信应用的理想选择。Samtec还在用于太空应用的高速板对板、电缆和防辐射耐用光学器件方面拥有市场领先的专业知识。

向我们咨询Samtec根据EIA-364(达到或超过 MIL-DTL-55302)进行的批次样品筛选。请联系 [email protected]

Aaron Ram

军事/航空行业专家

john riley军事航空视频 给专家发送电子邮件

Samtec图片搜索

通过图片查找您需要的解决方案