Samtec高速板对板和精密射频方案能够在恶劣的雷达环境中实现速度和可靠性,例如驾驶舱通信、导弹防御、干扰设备、5G MIMO天线、预警雷达系统以及陆基/空中/海军雷达。Samtec解决方案通常部署在相控阵中,使用高性能计算引擎来“操纵”多个天线元件,以便在专用雷达应用中跟踪多个任务目标。
阅读更多
从Samtec博客获取最新的军事/航空新闻及产品更新。
访问博客
近期展会
在军事/航空领域活动中探访Samtec。
查看日程安排
立即下载
军事与航空航天电子版手册。
获取PDF文档
耐用型 微型 系统
有源 光学元件
高 速 电缆
高速 Board-To-Board
其他雷达资源
带有一体式接地平面、高密度阵列、背板互连器、耐用型信号完整性优化Edge Rate®系统和高达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4高速性能的夹层系统。
耐用型微型互连器包括Tiger Eye™和Edge Rate®端子系统,用于高可靠性和长使用寿命的灵活电源解决方案,从3到60安培以及IP67/IP68密封系统。
板堆叠互连器用于各种间距的轻薄型、高架、直通和高密度应用。选项包括直角、底部进入、自嵌套和对接IDC电缆系统。
Samtec射频产品包括精密射频连接器、组件和电缆组件、超高频U.FL和W.FL、高性能测试系统以及50欧姆和75欧姆电缆组件、连接器和组件。
高速电缆组件包括Flyover®系统,该系统可简化电路板布局并扩展信号范围,以及微型同轴电缆和双芯系统,所有这些都具有极高的灵活性和可定制性。
FireFly™中板光学元件Flyover®系统,包括宽温和光纤PCIe®选项,以及无源光缆解决方案,性能可达到每通道28 Gbps。
对齐框内二维码进行扫描。