面向医疗应用的高性能耐用型

解决方案

工业应用领域

Samtec为医疗行业提供Sudden Service®解决方案,以满足客户严格的质量、生产和合规性要求。Samtec进行中的严苛环境测试计划与我们极其灵活的高速互连器相结合,为需要可靠性能和耐用性的医疗应用提供了快速交付和具有成本效益的解决方案。

高性能
高性能

高性能

微型耐用型解决方案
微型耐用型解决方案

微型耐用型
解决方案

技术支持
技术支持

技术支持

应用

Samtec为任何类型的医疗应用需求提供多种解决方案。


手术

手术

成像

成像

护理点

护理点和监控点

疗法

疗法

医疗设备

医疗设备

测试与认证


Samtec的产品经测试符合或超越行业标准,以确保医疗应用中的质量和性能。

经过严苛的环境测试

针对超越典型标准以实现极端应用的产品进行测试的新举措

Extended Life

严格的测试旨在评估端子在模拟的贮藏/现场条件下的耐受性

所有Samtec系列​​​​​​​都需经过设计资质测试​​​​​​​

Samtec已通过ISO 9001和ISO 14001认证,并可提供AS9102第一条检查。我们的产品与内部工具、电镀和自动化制造功能完全集成,可提供先进的开发、低成本、快速交付和大批量生产。此外,Samtec已通过国际武器贸易条例(ITAR)的注册,产品符合出口管理法规(EAR)的规定,以保护美国的国家安全。

关于质量和认证的更多信息

IEC 60601
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485

Samtec图片搜索

通过图片查找您需要的解决方案