由于集成所有业务系统的网络基础设施方面的建设,制造业的效率正呈指数级增长。来自工厂车间的实时数据与安全系统网络的结合,能将数据转换为行动方向,有助于减少浪费,提高整体的灵活性、生产率和质量。专为工业自动化设计的系统包括可编程逻辑控制器 (PLC)、人机界面 (HMI)、传感器、执行器和工业通信网络。Samtec的高性能互连器经过精心设计和测试,旨在为这些工业系统提供可靠、安全的连接。
阅读更多
从Samtec博客获取所有最新工业新闻和产品更新。
访问博客
近期展会
在即将举办的活动中访问Samtec。
查看日程安排
立即下载
工业自动化手册
获取PDF文档
高速 Board-To-Board
耐用型 微型 系统
弹性 堆叠
耐用型 Tiger Eye™
其他工业自动化资源
带有一体式接地平面、高密度阵列、背板互连器、耐用型信号完整性优化Edge Rate®系统和高达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4高速性能的夹层系统。
耐用型微型互连器包括Tiger Eye™和Edge Rate®端子系统,用于高可靠性和长使用寿命的灵活电源解决方案,从3到60安培以及IP67/IP68密封系统。
板堆叠互连器用于各种间距的轻薄型、高架、直通和高密度应用。选项包括直角、底部进入、自嵌套和对接IDC电缆系统。
Samtec射频产品包括精密射频连接器、组件和电缆组件、超高频U.FL和W.FL、高性能测试系统以及50欧姆和75欧姆电缆组件、连接器和组件。
高速电缆组件包括Flyover®系统,该系统可简化电路板布局并扩展信号范围,以及微型同轴电缆和双芯系统,所有这些都具有极高的灵活性和可定制性。
FireFly™中板光学元件Flyover®系统,包括宽温和光纤PCIe®选项,以及无源光缆解决方案,性能可达到每通道28 Gbps。
对齐框内二维码进行扫描。