自主机器人正在帮助简化供应链运营,提高其速度和准确性。结合人工智能的自主机器人具有更高水平的数据收集和决策自主权,可以帮助降低成本并提高生产率。Samtec提供的微型高密度耐用型互连器能够支持这些自主系统的可靠通信和电力传输,即使在充满挑战的环境中也是如此。
阅读更多
从Samtec博客获取所有最新工业新闻和产品更新。
访问博客
近期展会
在即将举办的活动中访问Samtec。
查看日程安排
立即下载
机器人应用电子手册。
获取PDF文档
高速 Board-To-Board
弹性 堆叠
耐用型 SI系统
耐用型 Tiger Eye™
其他自主机器人资源
带有一体式接地平面、高密度阵列、背板互连器、耐用型信号完整性优化Edge Rate®系统和高达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4高速性能的夹层系统。
耐用型微型互连器包括Tiger Eye™和Edge Rate®端子系统,用于高可靠性和长使用寿命的灵活电源解决方案,从3到60安培以及IP67/IP68密封系统。
板堆叠互连器用于各种间距的轻薄型、高架、直通和高密度应用。选项包括直角、底部进入、自嵌套和对接IDC电缆系统。
Samtec射频产品包括精密射频连接器、组件和电缆组件、超高频U.FL和W.FL、高性能测试系统以及50欧姆和75欧姆电缆组件、连接器和组件。
高速电缆组件包括Flyover®系统,该系统可简化电路板布局并扩展信号范围,以及微型同轴电缆和双芯系统,所有这些都具有极高的灵活性和可定制性。
FireFly™中板光学元件Flyover®系统,包括宽温和光纤PCIe®选项,以及无源光缆解决方案,性能可达到每通道28 Gbps。
对齐框内二维码进行扫描。