0.635 mm间距开放式端子阵列
性能可达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
成本优化解决方案
薄度为5 mm,堆叠高度为10 mm
提供400个总端子数; 进程计划达到超过1,000个端子
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.1和100 GbE兼容
Analog Over Array™能力
Samtec为半导体和计算应用提供全面的高性能互连解决方案组合,包括人工智能/机器学习;原型、开发和评估;半导体制造;量子计算;以及高性能计算/超级计算。
Samtec拥有世界知名的技术专家团队、在线设计工具套件和世界一流的Sudden Service®,可为各类计算机和半导体应用提供从设计到生产的全面支持。
0.635 mm间距开放式端子阵列
性能可达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
成本优化解决方案
薄度为5 mm,堆叠高度为10 mm
提供400个总端子数; 进程计划达到超过1,000个端子
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.1和100 GbE兼容
Analog Over Array™能力
90 GHz、70 GHz、50 GHz或40 GHz测试组件
支持更小型的演进板和更短的走线长度
压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近
无焊接设计降低了成本,而且易于在实验室环境中使用
微带/CPW或带线PCB传输类型
适用于性能验证的测试板
1.00 mm、1.85 mm、2.40 mm和2.92 mm仪表连接
单排或双排
高密度、省空间设计
完整应用列表:SerDes表征、时钟/数据恢复 (CDR)、毫米波雷达、自动化测试设备、FR2 5G网络
射频团队:专门的射频工程师将为您提供个人支持,以满足特定的射频挑战
NovaRay®结合了极端密度和极致性能,实现了每通道112 Gbps PAM 4,这与传统阵列相比减少了40%的空间。
每通道112 Gbps PAM4
4.0 Tbps总数据速率 - 9 IEEE 400G通道
创新性整体带护罩差分对设计,可实现极低串扰(超过40 GHz)以及严格的阻抗控制
两个接端子确保了更可靠的连接
92 Ω解决方案解决了85 Ω和100 Ω这两个应用的问题
Analog Over Array™能力
ExaMAX® 背板系统提供高密度和设计灵活性,可适合各种应用,包括支持 112 Gbps PAM4 的 Flyover® 电缆和支持 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)的板对板。
在2.00毫米列间距上实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 电气性能
使设计师能够优化密度或最大程度地减少电路板层数
即使在成角度对接的情况下也能提供两个可靠的接端子
符合Telcordia GR-1217 CORE规格
采用交错差分对设计的独立信号晶片;24-72对(板连接器)和16-96对(电缆组件)
每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰
市场上产品中最小的插拔力:每个端子最大的插拔力为0.36 N
背板电缆组件提供更高的数据传输速率来改善信号完整性和增加信号路径长度。
Samtec的EyeSpeed®超低偏斜双轴电缆提供更高的灵活性和可布线性
对接无短桩效应
压接针脚
提供电源和引导模块
最高的布线和接地灵活性
相比典型的阵列产品,插入力和拔出力更小
56 Gbps PAM4性能
多达560个I/O口,并采用端子开放型设计
1.27 mm(.050")间距
耐用型Edge Rate®端子系统
可进行“拉链式”对接/拆拔
表面焊接针脚,易于加工
符合Extended Life Product™(E.L.P.™)标准
Analog Over Array™能力
7-18.5 mm 堆叠高度
垂直、直角、压接
加高系统高度达40 mm
85 Ω系统
标准:VITA™ 47、VITA™ 57.1 FMC™、VITA™ 57.4 FMC+™、VITA™ 74 VNX™、PISMO™ 2
IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准(仅SEAM/SEAF系列)
IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准(仅SEAM/SEAF系列)
小巧的外形可大幅节省空间
模块化设计提升了在应用中的灵活性
高密度背板系统——每线性英寸上多达84个差分对
1.80 mm列间距
3、4和6对设计
4、6或8列
12-48对
信号端子上高达3.00 mm的端子滑动范围
提供多种信号/接地端子配置选项
提供集成式电源、导引、锁合和侧壁
85 Ω和100 Ω选项
三个等级的上电次序实现了热插拔
可为低速应用提供具有成本效益的设计
Samtec的FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型光学收发器可将数据连接到“板外”,每通道高达28 Gbps,并通过更远距离的光缆或具有成本效益的铜缆实现112 Gbps PAM4的路径。
高速性能,每通道可达28 Gbps
x4和x12设计
铜缆与光纤互换性
多种集成散热器和终端2方案
微型耐用型双件式连接器
宽温光纤PCIe®解决方案