12G-SDI, 75 Ohm互连器
高性能互连器
优化整个信号渠道
演播室和直播摄像机
广播设备和摄像机功能正在迅速发展。对更高分辨率、更高帧速率和管理延迟的持续需求,同时在更紧凑的设计中增加吞吐量,推动了对优化连接器解决方案的需求。Samtec的75 Ohm BNC、12G-SDI 优化产品(BNC7T 系列)用于高端演播室摄像机,并为切换台提供输入/输出功能, 启用摄像头视频/音频和对讲。BNC7T 系列采用增强的薄型直角设计,非常适合高密度广播视频应用中的大容量拾放自动化。 还提供高密度 BNC(HDBNC 系列)取放解决方案。
Samtec提供各种互连方案,支持演播室和现场广播摄像机的需求。产品包括我们完整的12G-SDI连接器和电缆解决方案系列、高速板对板和侧边卡、高密度电源和板堆叠互连器。
12G-SDI, 射频
插卡式 系统
超微型
高密度 阵列
弹性 堆叠
灵活电源
切换器、捕获回放和监控
创意电影专业人士正在使用具有录制和回放功能的离散监控设备来实现更快、更高效和更高质量的制作工作流程。 Samtec 的 Edge Rate® 夹层产品因其坚固、高速的设计而被用于各种此类系统。 Edge Rate® 连接器提供高达 1.5 mm 的触点擦拭,以实现可靠的连接。可选间距包括 0.50 mm、0.635 mm 或 0.80 mm。堆栈高度从 5 mm 到 18 mm。
Samtec提供各种支持先进设备功能的互连方案。解决方案包括高速板对板和侧边卡、弹性堆叠、12G-SDI电缆和连接器,以及高速电缆组件。
耐用型信号 完整性
高速 双排料带
高速 电缆组件
路由器、编码流媒体和储存
在一个工作流程中管理多视频格式源,同时考虑备份、冗余和云管理解决方案是一项庞大的工程。这需要通过大型网络路由数据包,并保持较高的数据传输速度,以确保高质量的直播和存储
Samtec的AcceleRate®纤细电缆系统是管理这些连接需求的理想解决方案。
Samtec提供各种高密度的高性能解决方案,以支持广播需求的高级路由,包括12G-SDI电缆和连接器、高速背板和高性能Flyover®电缆系统。
Flyover® 技术
高速 背板
光缆解决方案
12G-Sdi, 75 Ohm解决方案
高密度阵列
极致性能电缆解决方案
超微型/高功率
高速侧边卡和板对板
高速背板系统
光学解决方案
弹性堆叠
射频电路板发射设计和定制化
支持下一代复杂系统需求
75 ohm 信号完整性支持
带有一体式接地平面、高密度阵列、背板互连器、耐用型信号完整性优化Edge Rate®系统和高达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4高速性能的夹层系统。
耐用型微型互连器包括Tiger Eye™和Edge Rate®端子系统,用于高可靠性和长使用寿命的灵活电源解决方案,从3到60安培以及IP67/IP68密封系统。
板堆叠互连器用于各种间距的轻薄型、高架、直通和高密度应用。选项包括直角、底部进入、自嵌套和对接IDC电缆系统。
Samtec射频产品包括精密射频连接器、组件和电缆组件、超高频U.FL和W.FL、高性能测试系统以及50欧姆和75欧姆电缆组件、连接器和组件。
高速电缆组件包括Flyover®系统,该系统可简化电路板布局并扩展信号范围,以及微型同轴电缆和双芯系统,所有这些都具有极高的灵活性和可定制性。
FireFly™中板光学Flyover®系统,性能可达到每通道28 Gbps,包括宽温和光纤PCIe®选项,以及无源光缆解决方案。
对齐框内二维码进行扫描。