标准产品目录
- ISO-9001认证
- 按照Samtec图纸制造
- 用于原型设计的突发样本
- 短时间批量交付
定制ACD系列
- 通过IATF 16949认证,支持所有商定的客户特定要求
- 受控IATF设施
- 注册国际材料数据系统(IMDS)
- 批量的供应商管理库存选项
Samtec通过提供较短的交货时间和一系列选项,为标准和客户特定的汽车设计提供Sudden Service®解决方案,以满足客户对质量、生产和合规性的严格要求。我们的汽车互连系统非常适合需要高性能、高密度、高可靠性/高对接周期、光学元件和微电子解决方案的应用,并且提供PPAP选项。
标准产品目录
定制ACD系列
用于汽车的A系列
采用各种电路板堆叠高度、组装方向和接触形式的.050"(1.27mm)x .050"(1.27mm)间距板对板针脚和插座料带。
系列高达10,000次循环
多种电路板堆叠高度
各种对接方向
耐用型选项
多种接触形式
堆叠高度.235"(5.91 mm) - .754"(19.15 mm)
可提供多达100个端子
Tiger Eye™长寿命、高可靠性连接器系统采用Samtec最耐用的端子系统,在0.80 mm、1.27 mm和2.00 mm间距下的额定对接次数为1,000+次,并提供多种加固选项。
高可靠性Tiger Eye™三指铍铜端子系统
可选择 0.80 mm、1.27 mm 和 2.00 mm 间距
可选择锁定和闭锁系统以提高拔出力
标准型和成本节约型设计
可提供Extended Life Product™(长寿命产品)测试
提供严苛环境测试(SET)(访问 samtec.com/set)
提供分离式线缆组件、组件和工具
0.50 mm、0.635 mm或0.80 mm间距系统
用于高速微间距系统的Razor Beam™端子
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
用于EMI保护的屏蔽选项
自动对接连接器可节省库存成本,并可在多种堆叠高度之间通用
从5 mm到12 mm的10个堆叠高度选项
最多有100个端子
平行、垂直和共面系统
对接时会发出咔嗒声
可提供润滑选项
最高的布线和接地灵活性
相比典型的阵列产品,插入力和拔出力更小
56 Gbps PAM4性能
多达560个I/O口,并采用端子开放型设计
1.27 mm(.050")间距
耐用型Edge Rate®端子系统
可进行“拉链式”对接/拆拔
表面焊接针脚,易于加工
符合Extended Life Product™(E.L.P.™)标准
Analog Over Array™能力
7-18.5 mm 堆叠高度
垂直、直角、压接
加高系统高度达40 mm
85 Ω系统
标准:VITA™ 47、VITA™ 57.1 FMC™、VITA™ 57.4 FMC+™、VITA™ 74 VNX™、PISMO™ 2
IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准(仅SEAM/SEAF系列)
IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准(仅SEAM/SEAF系列)
0.80 mm(.0315")间距栅格
对比.050" (1.27 mm) 间距阵列,节省电路板空间50%
性能可达28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4
耐用型Edge Rate®端子系统
多达500个I/O口
7 mm和10 mm堆叠高度
表面焊接针脚,易于加工
获得针对分路区域线路布线建议的Final Inch®认证
Analog Over Array™能力
该产品系列支持电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板的应用
每个刀片的电流高达18 A
比传统电源系统节省40%空间
2-10个电源刀片,2.00 mm间距
5 mm到16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度
分离式线缆组件带有耐用型闭锁,可简化电路板布局,并直接向系统中的有源组件供电
超细间距 - 0.40 mm和0.50 mm
低至2.00 mm的超低堆叠高度
细长型设计进一步节省了电路板空间
Samtec的Generate® 0.80 mm间距侧边卡插座具有针对信号完整性性能进行优化的Edge Rate®端子。提供垂直、直角、边缘安装、直通和电源/信号组合插座,可实现灵活设计。
56 Gbps PAM4性能
耐用型Edge Rate®端子
卡槽:1.60 mm(.062")
单端和差分对信号传输
垂直、直角、边缘安装
可选择板锁和电缆闭锁功能
可选焊接片,用于提高机械强度
用于加高板堆叠的RU8系统
Samtec所使用程序符合IATF 16949认证。Samtec以A系列部件编号来指定产品。对于每个A系列产品,客户都将收到一个3级生产件批准程序 (PPAP) 包。