NovaRay®微型耐用型背板系统支持盲插应用,可选配导引及锁合,以及用于安全连接到电路板的标准焊接片。超高密度设计允许在单个连接器中容纳多达128个差分对,并具有可配置信号组,以实现设计灵活性。为了实现高达112 Gbps PAM4的性能,值得信赖的NovaRay®晶片设计消除了对内偏斜,并在差分对之间和周围采用了大尺寸连续接地刀片以消除共振。
NovaRay®微型耐用型背板系统将超高密度与偏置封装相结合,以实现112 Gbps PAM4的最佳信号完整性性能。
系列概述
特色
超高密度,单个连接器中具有多达128个差分对
每个通道的性能达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
支持盲插应用
表面安装,密度更高、性能更好
偏置封装可实现最佳信号完整性
设计采用Flyover®电缆组件
下载和资源
资料
产品
NVBF
开发中:0.80 mm NovaRay®微型耐用型背板垂直插座
特色
超高密度,单个连接器中具有多达128个差分对
每个通道的性能达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
支持盲插应用
表面安装,密度更高、性能更好
偏置封装可实现最佳信号完整性
设计采用Flyover®电缆组件
选配导引及锁合
标准焊接片,用于牢固连接至电路板
NVBM-RA
开发中:0.80 mm NovaRay®微型耐用型背板直角插头
特色
超高密度,单个连接器中具有多达128个差分对
每个通道的性能达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
支持盲插应用
表面安装,密度更高、性能更好
偏置封装可实现最佳信号完整性
选配导引及锁合
标准焊接片,用于牢固连接至电路板