NovaRay®结合了极端密度和极致性能,实现了每通道112 Gbps PAM 4,这与传统阵列相比减少了40%的空间。
系列概述
特色
- 保证在任何时候均有两个接端子,从而确保了更加可靠的连接
- 无插桩对接
- 第一个接端子丢失的信号会在第二个接端子捕捉到
- 实现了112 Gbps PAM4额定值
- 92 Ω解决方案解决了85 Ω和100 Ω这两个应用的问题
总数据速率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总数据速率 | 448 Gbps | 672 Gbps | 896 Gbps | 896 Gbps | 1344 Gbps | 1792 Gbps | 4032 Gbps* |
总库数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3* |
总排数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6* |
总对数 | 8 | 12 | 16 | 16 | 24 | 32 | 72* |
开发中* |
NovaRay®技术数据
下载和资源
资料
技术文档
产品
NVAC
0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能插座电缆组件
特色
每通道112 Gbps PAM4
比常规电缆解决方案小40%
34 AWG Eye Speed®双芯电缆
2、3或4排
1或2个移动电源,最多达16对/移动电源
耐用型金属闭锁系统
NVAM
0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能针脚
特色
每通道112 Gbps PAM4
7、9、10和12 mm堆叠高度
2、3或4排
1或2个移动电源,最多达16对/移动电源
两个接端子确保了更可靠的连接
堆叠高度增加时数据速率的最小方差
Analog Over Array™能力
NVAF
0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能插座
特色
每通道112 Gbps PAM4
7、9、10和12 mm堆叠高度
2、3或4排
1或2个移动电源,最多达16对/移动电源
两个接端子确保了更可靠的连接
堆叠高度增加时数据速率的最小方差
Analog Over Array™能力
GPSO
SureWare™导柱架高
特色
允许有0.035"的初始错位;对齐在连接器咬合前开始
借助“盲插”处理超微型细间距夹层连接器
4 mm - 30 mm堆叠高度
MIL-DTL不锈钢
可与NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6和UMPT/UMPS良好对接
NVBF
开发中:0.80 mm NovaRay®微型耐用型背板垂直插座
特色
超高密度,单个连接器中具有多达128个差分对
每个通道的性能达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
支持盲插应用
表面安装,密度更高、性能更好
偏置封装可实现最佳信号完整性
设计采用Flyover®电缆组件
选配导引及锁合
标准焊接片,用于牢固连接至电路板
NVBM-RA
开发中:0.80 mm NovaRay®微型耐用型背板直角插头
特色
超高密度,单个连接器中具有多达128个差分对
每个通道的性能达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
支持盲插应用
表面安装,密度更高、性能更好
偏置封装可实现最佳信号完整性
选配导引及锁合
标准焊接片,用于牢固连接至电路板