0.60 mm间距差分对系统
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
34 AWG EyeSpeed®超低偏斜双轴
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
可与Generate® 0.60 mm间距插卡式插座 (HSEC6-DV) 对接
Samtec 的 Generate® 0.60 mm 间距侧边卡电缆组件具有 Eye Speed® 超低偏斜双芯和 Edge Rate® 触点,可实现 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能,并且支持 PCIe® 6.0/CXL® 3.1。
特色
下载和资源
资料
产品
GC6RF
Generate®高速测试电缆
特色
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
直流高达110 GHz频率范围
29 AWG低损耗微波同轴电缆
2.92 mm插头或插孔射频连接器终端选项
HSEC6-DV
0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直
特色
可与1.60 (.062") 厚度的卡对接
可选焊接片,用于提高机械强度
0.60 mm间距差分对系统
符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
提供0.60 mm间距,可与高速电缆组件 (GC6) 对接
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用