这些直连式 Flyover® QSFP 电缆组件通过超低偏斜双芯电缆传输关键的高速信号,以改进和扩展信号完整性。
FLYOVER® 技术和高速电缆解决方案
Samtec 的高速电缆系统——Flyover®和HDR——为下一代架构带来创新,并配备行业领先的支持、内部制造和定制能力,可为各类应用提供解决方案。
Flyover®
架构
改进更高的数据速率下的信号完整性和覆盖范围
内部高级设计和工程支持
全系统信号完整性专业知识
灵活性
与定制能力
混合搭配连接器终端选项
广泛的定制能力
模块化背板灵活性
生产
与能力
在全球多个地点研发/制造精密挤压电缆和下一代射频电缆
多种专有的超高性能电缆技术
产品灵活性
采用 Samtec Eye Speed® 电缆技术的各种高速电缆组件,可灵活混合搭配,适用于各种应用。
Flyover®新一代系统
Flyover® 系统可以通过超低偏斜双芯电缆而非有损 PCB 传输信号,从而帮助扩展信号覆盖范围和密度,从而实现下一代速度。组件采用节省空间的设计,具有极高的密度和性能,适用于面板、中板和背板应用。
ExaMAX® I/O
全屏蔽、EMI保护I/O电缆系统采用成熟的ExaMAX®技术,具有两个可靠接触点,可在电缆到面板配置中实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 性能。
Accelerate® HP超高密度电缆系统
AcceleRate® HP电缆组件是业界内密度最高的112 Gbps PAM4级解决方案,适用于电缆到板应用。
AcceleRate®细长型直连电缆组件
AcceleRate® 是业界最纤薄的电缆系统,采用直连技术和超低偏斜双芯电缆,支持 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 速度和 PCIe® 6.0/CXL® 3.1。
AcceleRate® Mini
AcceleRate® Mini Flyover®系统采用Eye Speed® Thinax™超高性能双芯电缆,以难以置信的小巧外形提供112 Gbps PAM4性能。
高速0.60 mm间距侧边卡电缆组件
Samtec 的 Generate® 0.60 mm 间距侧边卡电缆组件具有 Eye Speed® 超低偏斜双芯和 Edge Rate® 触点,可实现 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能,并且支持 PCIe® 6.0/CXL® 3.1。
Si-Fly® LP 112 Gbps PAM4,轻薄型高密度电缆组件
Si-Fly® LP 是 Samtec 最轻薄的 Flyover® 电缆解决方案,能够位于 IC 封装附近、散热器或其他冷却硬件下方,性能达到 112 Gbps PAM4。
FireFly™光学收发机
Samtec的FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型光学收发器可将数据连接到“板外”,每通道高达28 Gbps,并通过更远距离的光缆或具有成本效益的铜缆实现112 Gbps PAM4的路径。
ExaMAX®高速背板系统
ExaMAX® 背板系统提供高密度和设计灵活性,可适合各种应用,包括支持 112 Gbps PAM4 的 Flyover® 电缆和支持 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)的板对板。
高速组件
带微型同轴和双芯电缆的高速电缆组件,适用于差分和单端应用。组件包含面向未来的,具有高密度阵列、一体式接地平面、无极性、且坚固耐用型EdgeRate®和高速PCI Express®系统。
SEARAY™ 0.80 mm 间距高密度阵列电缆组件
这些超高密度、高速 .8mm 间距阵列电缆组件采用微型同轴电缆和坚固耐用的 Edge rate ® 端子,可实现高达 14Gbps 的性能并节省 50% 的电路板空间。
FireFly™光学收发机
Samtec的FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型光学收发器可将数据连接到“板外”,每通道高达28 Gbps,并通过更远距离的光缆或具有成本效益的铜缆实现112 Gbps PAM4的路径。
SAMTEC FLYOVER®技术
打破传统信号传输的限制
![带宽与传统高速材料对比](https://www.samtec.com/zh/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/l18/high-speed-cable/bandwidth-vs-hs-mtrls.png)
面临的问题
PCB达到下一代速度
随着带宽要求的急速增加,通过有损PCB、通孔和其他组件有效地管理热量和传送信号已成为一项复杂的挑战。
解决方案
Samtec Flyover®系统
SAMTEC Flyover® 设计打破了传统信号基板和硬件产品的限制,为应对 56 Gbps 及更高带宽的挑战提供了经济高效、高性能和高热效率的解决方案。
- Eye Speed® 双芯电缆技术
- 下一代性能和成本优势
- 热性能改善
- 全系统支持
![Flyover 系统解决方案](https://www.samtec.com/zh/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/l18/high-speed-cable/flyover-system-solutions.jpg)
极高的灵活性
高速电缆相关信息
工具
- 高速电缆解决方案®
- 3D模型
- 图片搜索
-
欲了解更多信息或有任何疑问,请联系: [email protected]