0.50 mm、0.635 mm或0.80 mm间距系统
用于高速微间距系统的Razor Beam™端子
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
用于EMI保护的屏蔽选项
自动对接连接器可节省库存成本,并可在多种堆叠高度之间通用
从5 mm到12 mm的10个堆叠高度选项
最多有100个端子
平行、垂直和共面系统
对接时会发出咔嗒声
可提供润滑选项
高速、高密度 Razor Beam™ 自动对接连接器可降低库存成本,并提供多种间距和引线样式,以提高灵活性。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
LSHM
特色
对接时会发出咔嗒声
可提供润滑选项
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
平行、垂直和共面系统
自动对接系统可降低库存成本
从5 mm到12 mm十种堆叠高度选项
多达100个I/O口
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用。
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
用于EMI保护的屏蔽选项
LSHM-S
特色
对接时会发出咔嗒声
可提供润滑选项
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
平行、垂直和共面系统
自动对接系统可降低库存成本
专为EMI保护而设计的防护罩
从5 mm到12 mm十种堆叠高度选项
多达100个I/O口
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用。
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
LSS
特色
对接时会发出咔嗒声
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
自动对接系统可降低库存成本
6种堆叠高度选项,从6.00 mm到12.00 mm
多达100个I/O口
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用。
LSEM
特色
对接时会发出咔嗒声
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
自动对接系统可降低库存成本
6种堆叠高度选项,从6.00 mm到12.00 mm
多达100个I/O口
垂直和直角组装方向
25 Gbps性能
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用。
JSO
特色
传统架高
有助于LSHM、SEAM/SEAF、SEAM8/SEAF8、LPAM/LPAF、ADM6/ADF6和其他高正向力连接器的拆拔
降低电路板上元件损坏的风险
板式堆叠高度为4.00 mm到16.00 mm
提供压接和螺纹底座