0.635 mm间距开放式端子阵列
性能可达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
成本优化解决方案
薄度为5 mm,堆叠高度为10 mm
提供400个总端子数; 进程计划达到超过1,000个端子
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.1和100 GbE兼容
Analog Over Array™能力
AcceleRate® HP 0.635 mm间距阵列具有112 Gbps PAM4的极致性能以及灵活的开放式端子设计。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
APM6
0.635 mm间距AcceleRate® HP高性能阵列针脚
特色
Analog Over Array™能力
开放式端子设计,可实现接地和布线灵活性
性能可达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
提供400个总端子数; 进程计划达到超过1,000个端子
薄度为5 mm,堆叠高度为10 mm
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.1和100 GbE兼容
APF6
0.635 mm间距AcceleRate® HP高性能阵列插座
特色
Analog Over Array™能力
开放式端子设计,可实现接地和布线灵活性
性能可达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
提供400个总端子数; 进程计划达到超过1,000个端子
薄度为5 mm,堆叠高度为10 mm
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.1和100 GbE兼容
APF6-RA
0.635 mm AcceleRate® HP高性能阵列,直角
特色
Analog Over Array™能力
开放式端子设计,可实现接地和布线灵活性
每排64个针位;4排设计
性能可达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.1和100 GbE兼容
GPSO
SureWare™导柱架高
特色
允许有0.035"的初始错位;对齐在连接器咬合前开始
借助“盲插”处理超微型细间距夹层连接器
4 mm - 30 mm堆叠高度
MIL-DTL不锈钢
可与NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6和UMPT/UMPS良好对接