Eye Speed®双芯电缆技术
- 尤其适用于28-112+ Gbps应用
- 信号导体之间的紧密耦合
- 超低偏斜双芯电缆
< 3.5 ps/米
兼容所有MSA QSFP可插拔接口
4或8通道系统
Eye Speed® 100 ohm双芯电缆
将用于低速信号/电源的尾端压接到PCB
无需重新计时器便能降低成本和功耗
通过允许将IC放置在首选位置,从而改善散热
可提供多个终端2选择
前部对前部对接,可实现最高密度(FQSFP-DD系列)
NovaRay® I/O运用Flyover®电缆技术,可将高达3,584 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件。
市面最高总数据速率 - 3,584 Gbps PAM4
16 & 32差分对配置;可容纳PCIe® x4或x8 plus边带
使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接
外部电缆:28或34 AWG双芯
内部电缆:34 AWG双芯
还提供单端同轴选择
外部全EMI防护
为您的ASIC相邻Flyover®互连器提供多端2高速连接器选择
采用螺纹电缆到面板设计,具有坚固的 38999 外壳,可抵御 48 小时的盐雾,并提供 IP67 密封选项 (NVA3E/NVA3P)
全屏蔽、EMI保护I/O电缆系统采用成熟的ExaMAX®技术,具有两个可靠接触点,可在电缆到面板配置中实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 性能。
全屏蔽外部电缆和外壳,用于EMI保护
在2.00毫米列间距上实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 电气性能
24至72对(4和6对;6、8、10和12列)
单端口外壳设计,用于与ExaMAX®直角板连接器 (EBTM-RA) 配合使用
耐用型拉闩,用于对接/拆拔
30和34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆
独立的信号晶片,采用交错差分对设计
每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰
路线图:电缆到电缆隔板连接,将性能提高至112 Gbps PAM4
NovaRay®结合了极端密度和极致性能,实现了每通道112 Gbps PAM 4,这与传统阵列相比减少了40%的空间。
每通道112 Gbps PAM4
4.0 Tbps总数据速率 - 9 IEEE 400G通道
创新性整体带护罩差分对设计,可实现极低串扰(超过40 GHz)以及严格的阻抗控制
两个接端子确保了更可靠的连接
92 Ω解决方案解决了85 Ω和100 Ω这两个应用的问题
Analog Over Array™能力
AcceleRate® HP电缆组件是业界内密度最高的112 Gbps PAM4级解决方案,适用于电缆到板应用。
业界内密度最高的112 Gbps PAM4级电缆到板系统
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.1和100 GbE兼容
32到72个差分对(路线图上多达96对)
4或6排(路线图上为8排)
34 AWG Eye Speed® Thinax™超低偏斜双芯电缆,或34 AWG Eye Speed® ThinSE™微型同轴电缆
差分对配置:每排8或12对;4或6排(路线图上为8排)
单端同轴配置:每排12或18同轴;专用G-S-G-S-G布局可减少串扰
提供混合差分对和单端选项
耐用型挤压式锁扣用于快速断开或锁定焊接片,以实现最大密度(需要拆卸工具)
AcceleRate® 是业界最纤薄的电缆系统,采用直连技术和超低偏斜双芯电缆,支持 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 速度和 PCIe® 6.0/CXL® 3.1。
极其纤细的7.6 mm宽度
高密度2排设计
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
提供8、16和24差分对选项
16差分对选项可以支持PCIe® x4 plus边带
24差分对选项可以支持PCIe® x8 plus边带
34 AWG、100 Ω Eye Speed® 超低偏斜双芯电缆
通过消除转换板及其可变性,改进了信号完整性
可与插板级插座(ARF6系列)对接,其配有标准耐用型焊接片,可提高PCB上的稳定性
耐用型金属闭锁和防护
用于减少远端串扰的“反极性”引脚选项
AcceleRate® Mini Flyover®系统采用Eye Speed® Thinax™超高性能双芯电缆,以难以置信的小巧外形提供112 Gbps PAM4性能。
112 Gbps PAM4性能
Eye Speed® 34 AWG、92 Ω Thinax™超高性能双芯电缆
一个或两个差分对
垂直和直角对接板连接器
采用灵活设计,可作为Flyover®组件的终端2选项
摩擦固位闭锁,确保安全连接
标准定位销
Samtec 的 Generate® 0.60 mm 间距侧边卡电缆组件具有 Eye Speed® 超低偏斜双芯和 Edge Rate® 触点,可实现 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能,并且支持 PCIe® 6.0/CXL® 3.1。
0.60 mm间距差分对系统
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
34 AWG EyeSpeed®超低偏斜双轴
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
可与Generate® 0.60 mm间距插卡式插座 (HSEC6-DV) 对接
Si-Fly® LP 是 Samtec 最轻薄的 Flyover® 电缆解决方案,能够位于 IC 封装附近、散热器或其他冷却硬件下方,性能达到 112 Gbps PAM4。
25.6 TB总数据速率,路径高达51.2 TB
超高密度
使用直连技术来躲避BGA,并通过长程电缆直接路由来自硅封装的信号
路程是传统PCB解决方案的5倍
Samtec的FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型光学收发器可将数据连接到“板外”,每通道高达28 Gbps,并通过更远距离的光缆或具有成本效益的铜缆实现112 Gbps PAM4的路径。
高速性能,每通道可达28 Gbps
x4和x12设计
铜缆与光纤互换性
多种集成散热器和终端2方案
微型耐用型双件式连接器
宽温光纤PCIe®解决方案
NovaRay®微型耐用型背板系统将超高密度与偏置封装相结合,以实现112 Gbps PAM4的最佳信号完整性性能。
超高密度,单个连接器中具有多达128个差分对
每个通道的性能达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
支持盲插应用
表面安装,密度更高、性能更好
偏置封装可实现最佳信号完整性
设计采用Flyover®电缆组件
ExaMAX® 背板系统提供高密度和设计灵活性,可适合各种应用,包括支持 112 Gbps PAM4 的 Flyover® 电缆和支持 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)的板对板。
在2.00 mm列间距下实现112 Gbps PAM4电气性能
利用Samtec的 Eye Speed®超低偏斜双芯电缆技术改善信号完整性、提高灵活性和可布线性
30和34 AWG支持各种电缆长度
两个可靠的接触点,带有2.4 mm的触点滑动范围
高度可定制并具有模块化的灵活性
PCB层数更少,成本更低
晶片设计提高了隔离度,减少了串扰;每列包括一个边带信号
16至96个交错差分对提供更高的数据速率
市场上产品中最小的插拔力:每个端子最大的插拔力为0.36 N
对接无短桩效应
提供电源和引导模块