适用于耐用型和电源应用的1.00 mm和.050"间距单片式接口。
适用于高冲击和振动的耐用型应用
从3 mm到10 mm的加高型和轻薄型
可选螺钉安装和定位销
单排和双排设计
1.00 mm(.0394")间距
加高外形:3 mm、6 mm、10 mm
可选耐用型螺丝紧固、焊接片和定位销
单排和双排设计,多达100个端子
提供汽车A系列产品
轻薄型:1.65 mm
可选耐用型螺丝紧固
单排设计,针脚达30个
.050"(1.27 mm)间距
高度:3 mm
可选择定位销
单排设计,针脚达25个
不想填表格?
直接与产品专家在线聊天。
我们已经收到您的信息,正在处理。您的请求一经处理,您将会收到确认邮件,向您核实具体信息。
如果您有任何问题,请随时联系我们的定制服务。
我们无法处理您的请求。 请直接联系 [email protected] 寻求帮助。
对齐框内二维码进行扫描。