.100"和2.00 mm间距分路器和跳线
单一和联动系统
提供微型分流器
可选择颜色
Samtec提供连接器支持解决方案,包括单一或联动终端分路器和终端跳线,以及用于对接辅助的精密架高等硬件。
特色
产品
SO
SureWare™精密电路板堆叠架高
特色
母螺纹/压入和公针/公螺纹
板式堆叠支架
板式堆叠高度为5.00 mm到30.00 mm
可与以下产品完美对接:QSH/QTH、QSE/QTE、QSS/QTS、QMS/QFS、QFSS/QMSS、QRF8/QRM8、ERF5/ERM5、ERF6/ERM6、ERF8/ERM8、LSHM、LSS、LSEM、SS4/ST4、SS5/ST5、SLH/TLH