可提供多达300个标准针位数
提供多种接触形式
可提供轻薄型系统
可提供多达300个I/O口
提供夾板式贴装
其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准
.100"(2.54 mm)和2.00 mm间距的弹性堆叠标准型板对板针脚料带和连接器,适用于轻薄型、加高型、直通式和耐用型应用。
特色
产品
![0.80 mm(.0315")间距系统](https://cms.samtec-cdn.net/080mm_pitch_cle_aw_443d1aaca0.jpg)
特色
各种板堆叠形式和选项
可满足耐用性要求
多达100个I/O口
灵活堆叠高度特色
提供符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准的产品
产品
![1.00 mm(.0394")间距系统](https://cms.samtec-cdn.net/1mm_pitch_clm_mw_77156b2e33.jpg)
.050" x .050"微间距系统
.050" x .050"微间距板对板针脚和插座料带采用各种电路板堆叠高度、组装方向和接触形式的.050"(1.27mm)x .050"(1.27mm)间距板对板针脚和插座料带。
特色
系列高达10,000次循环
多种电路板堆叠高度
各种对接方向
耐用型选项
多种接触形式
堆叠高度.235"(5.91 mm) - .754"(19.15 mm)
可提供多达100个端子
产品
![.050" x .050"微间距系统](https://cms.samtec-cdn.net/050x050inch_pitch_micro_ftsh_clp_deeef84341.jpg)
特色
标准和高温设计
轻薄型和超高板堆叠
提供顶针、定位针、和锁扣选项
提供弹性围带
产品
![.050" x .100"间距系统](https://cms.samtec-cdn.net/050x100inch_pitch_ftr_rsm_d8f9c675d6.jpg)
2.00 mm(.0787")间距插座料带
2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带耐用型2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带,拥有三个轴向上的设计灵活性。
特色
有四种端子系统可供选择
垂直和直角/水平
通孔式、表面安装和压接
标准、轻薄型和加高型
一至六排
自嵌套PC/104-Plus™插座
直通式和底部插入式端子
产品
![2.00 mm(.0787")间距插座料带](https://cms.samtec-cdn.net/2mm_pitch_sockets_clt_sqt_bbe74fc753.jpg)
2.00 mm (.0787")间距针脚料带
2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带,拥有0.50 mm (.020") 方形接线柱和三个轴向上的设计灵活性。
特色
弹性针脚料带和板式堆叠器
轻薄型、超高型、垂直、直角
通孔式、表面安装、压接
修改接线柱或堆叠器高度以作为标准
一至六排
FleXYZ™技术实现了三个轴向上的设计灵活性
自动对接插座/针脚料带
产品
![2.00 mm (.0787")间距针脚料带](https://cms.samtec-cdn.net/2mm_pitch_terminals_tsm_dw_cd38e1038b.jpg)
.100"(2.54mm)间距插座料带
.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱插座料带,在端子和设计方面具有灵活性。.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱插座料带,在端子和设计方面具有灵活性。
特色
有三种端子系统可供选择
垂直和直角/水平
通孔式、表面安装和压接终端
标准、轻薄型和加高设计
在特定系列上采用单排、双排和三排设计
底部安装或直通式
可提供拥有E.L.P.™认证的系统
产品
![.100"(2.54mm)间距插座料带](https://cms.samtec-cdn.net/100inch_pitch_sockets_esq_ssm_668976a212.jpg)
特色
弹性针脚料带和板式堆叠器
遮蔽式、超高型和轻薄型
通孔式、表面安装、混合技术和压接
修改接线柱或堆叠器高度以作为标准
垂直、正交和共面对接
多种多样的标准选项和特色,包括顶针、锁扣、定位销等
产品
![.100" (2.54 mm)间距针脚料带](https://cms.samtec-cdn.net/100inch_pitch_terminals_tsm_dw_6c74a5b7a9.jpg)
特色
多接触指铍铜端子
精密加工的外壳
极高的可靠性
轻薄型至加高板间距
单排和双排针
多种多样的插座尾部和针脚设计
产品
![精确螺旋机械料带](https://cms.samtec-cdn.net/precision_screw_machined_064704e36a.jpg)
特色
.100"和2.00 mm间距分路器和跳线
单一和联动系统
提供微型分流器
可选择颜色
产品
![分路器和跳线](https://cms.samtec-cdn.net/shunts_and_jumpers_cf95209b25.jpg)
特色
通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)
高对接次数(250至2,500次)
提供多种多样的高可靠性耐用型端子系统
提供多种多样的连接器类型和间距
产品
![延长寿命产品系列图片](https://cms.samtec-cdn.net/extended_life_product_32d75e693d.jpg)
特色
适用于高冲击和振动的耐用型应用
从3 mm到10 mm的加高型和轻薄型
可选螺钉安装和定位销
单排和双排设计
产品
![微间距单片式](https://cms.samtec-cdn.net/micro_pitch_one_piece_fsi_sei_08a08f4ef4.jpg)