系列高达10,000次循环
多种电路板堆叠高度
各种对接方向
耐用型选项
多种接触形式
堆叠高度.235"(5.91 mm) - .754"(19.15 mm)
可提供多达100个端子
以.100"、2mm、.050" x .100"和.050" x .050"间距穿过针脚和插座。
.050" x .050"微间距系统
.050" x .050"微间距板对板针脚和插座料带采用各种电路板堆叠高度、组装方向和接触形式的.050"(1.27mm)x .050"(1.27mm)间距板对板针脚和插座料带。
特色
产品
特色
标准和高温设计
轻薄型和超高板堆叠
提供顶针、定位针、和锁扣选项
提供弹性围带
产品
2.00 mm(.0787")间距插座料带
2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带耐用型2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带,拥有三个轴向上的设计灵活性。
特色
有四种端子系统可供选择
垂直和直角/水平
通孔式、表面安装和压接
标准、轻薄型和加高型
一至六排
自嵌套PC/104-Plus™插座
直通式和底部插入式端子
产品
2.00 mm (.0787")间距针脚料带
2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带,拥有0.50 mm (.020") 方形接线柱和三个轴向上的设计灵活性。
特色
弹性针脚料带和板式堆叠器
轻薄型、超高型、垂直、直角
通孔式、表面安装、压接
修改接线柱或堆叠器高度以作为标准
一至六排
FleXYZ™技术实现了三个轴向上的设计灵活性
自动对接插座/针脚料带
产品
.100"(2.54mm)间距插座料带
.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱插座料带,在端子和设计方面具有灵活性。.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱插座料带,在端子和设计方面具有灵活性。
特色
有三种端子系统可供选择
垂直和直角/水平
通孔式、表面安装和压接终端
标准、轻薄型和加高设计
在特定系列上采用单排、双排和三排设计
底部安装或直通式
可提供拥有E.L.P.™认证的系统
产品
特色
弹性针脚料带和板式堆叠器
遮蔽式、超高型和轻薄型
通孔式、表面安装、混合技术和压接
修改接线柱或堆叠器高度以作为标准
垂直、正交和共面对接
多种多样的标准选项和特色,包括顶针、锁扣、定位销等
产品
特色
通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)
高对接次数(250至2,500次)
提供多种多样的高可靠性耐用型端子系统
提供多种多样的连接器类型和间距