基本blade & beam系统
可提供轻薄型系统
可提供多达300个I/O口
其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准
可提供多达300个标准针位数
提供垂直和直角形式
各种不同间距的共面直角针脚和插座。
特色
产品
2.00 mm(.0787")间距插座料带
2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带耐用型2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带,拥有三个轴向上的设计灵活性。
特色
有四种端子系统可供选择
垂直和直角/水平
通孔式、表面安装和压接
标准、轻薄型和加高型
一至六排
自嵌套PC/104-Plus™插座
直通式和底部插入式端子
产品
特色
通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)
高对接次数(250至2,500次)
提供多种多样的高可靠性耐用型端子系统
提供多种多样的连接器类型和间距