可提供多达300个标准针位数
提供多种接触形式
可提供轻薄型系统
可提供多达300个I/O口
可提供公母同一连接器
提供夾板式贴装
其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准
Flexible stacking standard profile board-to-board terminal strips and connectors for low profile, elevated, pass-through, and rugged applications on .100" (2.54 mm) and 2.00 mm pitch.
0.80 mm(.0315")间距系统
0.80 mm Pitch Terminals & Sockets0.80 mm间距针脚和插座 (.0315"),提供多种端子系统、针位数和轻薄型样式的弹性堆叠连接器。
特色
产品
特色
各种板堆叠形式和选项
可满足耐用性要求
多达100个I/O口
灵活堆叠高度特色
提供符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准的产品
产品
.050" x .050"微间距系统
.050" x .050"微间距板对板针脚和插座料带采用各种电路板堆叠高度、组装方向和接触形式的.050"(1.27mm)x .050"(1.27mm)间距板对板针脚和插座料带。
特色
系列高达10,000次循环
多种电路板堆叠高度
各种对接方向
耐用型选项
多种接触形式
堆叠高度.235"(5.91 mm) - .754"(19.15 mm)
可提供多达100个端子
产品
.050" x .100"间距系统
.050" x .100"间距系统Micro pitch .050" x .100" pitch terminals and sockets, high-density pin and socket systems with a choice of stack heights.
特色
标准和高温设计
轻薄型和超高板堆叠
提供顶针、定位针、和锁扣选项
提供弹性围带
产品
2.00 mm(.0787")间距插座料带
2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带耐用型2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带,拥有三个轴向上的设计灵活性。
特色
有四种端子系统可供选择
垂直和直角/水平
通孔式、表面安装和压接
标准、轻薄型和加高型
一至六排
自嵌套PC/104-Plus™插座
直通式和底部插入式端子
产品
2.00 mm (.0787")间距针脚料带
2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带,拥有0.50 mm (.020") 方形接线柱和三个轴向上的设计灵活性。
特色
弹性针脚料带和板式堆叠器
轻薄型、超高型、垂直、直角
通孔式、表面安装、压接
修改接线柱或堆叠器高度以作为标准
一至六排
FleXYZ™技术实现了三个轴向上的设计灵活性
自动对接插座/针脚料带
产品
.100"(2.54mm)间距插座料带
.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱插座料带,在端子和设计方面具有灵活性。.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱插座料带,在端子和设计方面具有灵活性。
特色
有三种端子系统可供选择
垂直和直角/水平
通孔式、表面安装和压接终端
标准、轻薄型和加高设计
在特定系列上采用单排、双排和三排设计
底部安装或直通式
可提供拥有E.L.P.™认证的系统
产品
特色
弹性针脚料带和板式堆叠器
遮蔽式、超高型和轻薄型
通孔式、表面安装、混合技术和压接
修改接线柱或堆叠器高度以作为标准
垂直、正交和共面对接
多种多样的标准选项和特色,包括顶针、锁扣、定位销等
产品
精确螺旋机械料带
精确螺旋机械料带.100” (2.54 mm) pitch screw machine terminal strips and socket strips in low profile and elevated designs, with multi-finger BeCu contacts and precision machined shell for ultimate high reliability.
特色
多接触指铍铜端子
精密加工的外壳
极高的可靠性
轻薄型至加高板间距
单排和双排针
多种多样的插座尾部和针脚设计
产品
特色
.100"和2.00 mm间距分路器和跳线
单一和联动系统
提供微型分流器
可选择颜色
产品
特色
通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)
高对接次数(250至2,500次)
提供多种多样的高可靠性耐用型端子系统
提供多种多样的连接器类型和间距
产品
特色
适用于高冲击和振动的耐用型应用
从3 mm到10 mm的加高型和轻薄型
可选螺钉安装和定位销
单排和双排设计