采用轻薄型、加高和高密度设计的.100"(2.54 mm)间距插座、插头、针脚和板式堆叠器,可用于将多块电路板连接在一起。选项包括垂直和直角组装方向,通孔式、表面安装、混合技术、压接和直通式针脚。
经济高效的板堆叠解决方案,额定速率高达8 Gbps,可在各种应用中运行高速信号。
高可靠性插头料带,.050"间距
轻薄型双摩擦插座,.050"间距
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距
.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带
Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距
.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带
.050" FOURRAY™四排针脚料带
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距
.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带
.100" 表面安装端子料带
表面安装PCB插座料带,100"间距
Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距
传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距
轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距
弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距
弹性板堆叠插头,2.00mm间距
.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱插座料带,在端子和设计方面具有灵活性。
Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距
Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距
.100"加高插座料带
加高插座料带,0.100"间距
.100"插座料带,压接
.100"底部插入式插座料带
直通插座料带,0.100"间距
表面安装PCB插座料带,100"间距
.100"水平表面安装插座料带
.100" Tiger Buy™轻薄型插座料带
高性价比可靠型插座,.100" (2.54 mm) 间距
.100"密合入口轻薄型插座料带
.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱针脚料带,在端子和设计方面具有灵活性。
传统PCB插头料带,0.100"间距
高温PCB插头料带,0.100"间距
.100" 表面安装端子料带
可变高度PCB插头料带,0.100"间距
.100"高温接线柱高度可变针脚料带
.100"针脚料带,压接
.100"轻薄型针脚料带
.100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带
.100" 终端遮蔽式针脚料带
.100"高温遮蔽式针脚料带
.100"带护罩加高针脚料带
弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距
弹性板堆叠插头,0.100"间距
高温弹性板堆叠插头,0.100"间距
用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距
弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距
2.00 mm间距插座、插头和针脚。采用轻薄型、加高和高密度设计的2 mm连接器和板式堆叠器,可将多块电路板连接在一起。选项包括垂直和直角组装方向;通孔式、表面安装、混合技术、压接和直通式针脚。
经济高效的板堆叠解决方案,额定速率高达8 Gbps,可在各种应用中运行高速信号。
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距
传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距
轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距
弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距
弹性板堆叠插头,2.00mm间距
高可靠性插头料带,.050"间距
轻薄型双摩擦插座,.050"间距
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距
.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带
Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距
.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带
.050" FOURRAY™四排针脚料带
.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带
.100" 表面安装端子料带
表面安装PCB插座料带,100"间距
Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距
耐用型2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带,拥有三个轴向上的设计灵活性。
高性价比加固PCB插座,2.00mm间距
高性价比加固PCB插座,2.00mm间距
FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距
2.00 mm压接插座料带
2.00 mm PC/104-Plus™自嵌套插座
轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距
传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距
轻薄型插座料带,2.00 mm间距
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距
2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带
2.00 mm锁紧无极性针脚/插座料带
2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带,拥有0.50 mm (.020") 方形接线柱和三个轴向上的设计灵活性。
轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距
可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距
轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距
2.00 mm水平表面安装针脚料带
2.00 mm遮蔽式针脚料带
2.00 mm遮蔽式可变堆叠高度针脚料带
2.00 mm遮蔽式针脚料带
2.00 mm全遮蔽式四排针脚料带
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距
弹性板堆叠插头,2.00mm间距
弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距
2.00 mm压接针脚料带
2.00 mm锁紧无极性针脚/插座料带
配备Stack-through、非Stack-through和自嵌套尾部的PC/104™连接器和PC/104-Plus™加高连接器,可选择通孔式或压接针脚。
加高型.100"(2.54 mm)间距方形接线柱系统。
加高插座料带,0.100"间距
自嵌套2.00 mm(.0787")间距方形接线柱系统。
FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距
2.00 mm PC/104-Plus™自嵌套插座
为PC/104-Plus™应用而设计的塑料遮盖
SureWare™微型插孔紧固精密电路板堆叠架高 - VITA及PC/104标准
采用轻薄型和加高设计的.100"(2.54 mm)间距插座和螺旋机加工料带,拥有多接触指铍铜端子和精密加工的外壳,具有极高的可靠性。
.100"(2.54 mm)间距的高可靠性插座和针脚料带以及板式堆叠器。
.100"轻薄型单排螺杆机插座料带
.100"轻薄型双排螺杆机插座料带
.100" 单排螺旋机械插座料带
.100"加高单排螺杆机插座料带
.100"加高双排螺杆机插座料带
.100"高温单排螺杆机插座料带
.100"轻薄型单排螺杆机针脚料带
.100"轻薄型双排螺杆机针脚料带
.100"高温单排螺杆机针脚料带
.100"单排螺杆机针脚料带
.100"双排螺旋机械针脚料带
.100"高温单排螺杆机针脚料带
.100"双排螺旋机械插座料带
Samtec提供多种用于连接器支持的硬件,包括单一或联动终端分路器和终端跳线、用于对接辅助的精密架高、压缩对准硬件,以及用于改进可靠性的导引模块。
精密架高、压缩对准硬件以及导引模块协助对接,确保可靠的连接。
SureWare™导柱架高
SureWare™微型导柱架高
SureWare™精密电路板堆叠架高
SureWare™插孔紧固精密电路板堆叠架高
SureWare™微型插孔紧固精密电路板堆叠架高 - VITA及PC/104标准
SureWare™直角导柱插座
SureWare™导柱,与GPSK对接
用于ExaMAX®的SureWare™插座导向模块
用于ExaMAX®的SureWare™针脚导向模块
用于针脚料带的分路器和跳线。
.100"分流器
.100"多位置分流器
2.00 mm分流器
.050" x .100"分流器
2.00 mm轻薄型跳线
.100"轻薄型跳线
.100"跨接线
SureWare™精密电路板堆叠架高