三接触指铍铜Power Eye端子
灵活的堆叠高度和端子数量
标准和高温系统
耐用型锁紧卡箍选项
采用Power Eye端子的标准和高温连接器料带,适用于每端子电流高达15 A的应用。
特色
产品
联系销售
更多电源系统
- mPOWER®超微型电源连接器
- AcceleRate® mP 0.635 mm信号/电源阵列
- Power Mate®和Mini Mate®系统
- EXTreme Ten60Power™
- EXTreme LPHPower™
- PowerStrip™/20 .150" Pitch High-Power Systems
- PowerStrip™/30 5mm Pitch High-Power Systems
- PowerStrip™/40 .250" Pitch High-Power Systems
- 弹性电源堆叠系统
- XCede® HD电源模块连接器
- ExaMAX®电源模块连接器
- Q2™耐用型带护罩高速连接器
- Q Rate®超薄高速连接器
- Q Strip®高速接地平面连接器