注册即可随时免费获得任何零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
拥有多达200个交错式布局的Tiger Eye™端子的四排连接器、针脚和插座料带。
拥有多达200个端子的高密度连接器料带
高稳定性Tiger Buy™端子
四排式设计
可选锁扣
应用:高稳定性、高性价比的四排端子系统,200个端子
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
针脚:表面安装
应用:与高稳定性Tiger Buy™端子插座对接
端子系统:.010" (0.25 mm) x .015" (0.38 mm)接线柱
不想填表格?
直接与产品专家在线聊天。
我们已经收到您的信息,正在处理。您的请求一经处理,您将会收到确认邮件,向您核实具体信息。
如果您有任何问题,请随时联系我们的定制服务。
我们无法处理您的请求。 请直接联系 [email protected] 寻求帮助。
对齐框内二维码进行扫描。