细间距板对板连接器,间距最低可达0.40 mm,最低堆叠高度为1 mm。
采用轻薄型和加高堆叠高度、直通式、耐用型、高密度和低成本设计的.050"(1.27 mm)间距电路板堆叠插座和针脚料带。
采用各种电路板堆叠高度、组装方向和接触形式的.050"(1.27mm)x .050"(1.27mm)间距板对板针脚和插座料带。
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距
Tiger Eye™高可靠性锁紧针脚料带,0.050"间距
Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距
弹性微型板堆叠插头,0.050"间距
弹性微型板堆叠插头,0.050"间距
高可靠性插头料带,.050"间距
微型轻薄型插头料带
.050"遮蔽式水平针脚料带
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距
.050" Tiger Eye™高可靠性锁紧插座料带
.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带
.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带
.050" Tiger Eye™高可靠性插座料带,水平安装
轻薄型双摩擦插座,.050"间距
高性价比表面安装插座,0.050"间距
适用于高对接次数、高冲击和振动应用,并拥有高可靠性Tiger Eye™和耐用型Edge Rate®端子系统的微间距连接器;具有更大的端子滑动范围和插入深度,适用于耐用型应用的佩带电源/接地的互连连接器;对接/拆拔力达到典型的微间距连接器的4-6倍的自动对接互连器。
经济高效的板堆叠解决方案,额定速率高达8 Gbps,可在各种应用中运行高速信号。
高可靠性插头料带,.050"间距
轻薄型双摩擦插座,.050"间距
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距
.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带
Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距
.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带
.050" FOURRAY™四排针脚料带
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距
.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带
.100" 表面安装端子料带
表面安装PCB插座料带,100"间距
Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距
传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距
轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距
弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距
弹性板堆叠插头,2.00mm间距
这款耐用、长寿命、高可靠性的连接器系统采用了Samtec的Tiger Eye™端子系统。
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距
微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距
0.80 mm Tiger Eye™摩擦锁微型插座料带
微型Tiger Eye™插头料带,0.80 mm间距
轻薄型插座料带,2.00 mm间距
轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距
.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带
.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带
.050" Tiger Eye™高可靠性锁紧插座料带
Tiger Eye™高可靠性锁紧针脚料带,0.050"间距
.050" Tiger Eye™高可靠性插座料带,水平安装
Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距
.050"遮蔽式水平针脚料带
0.80 mm Tiger Eye™微型插座料带,细长型
0.80 mm Tiger Eye™微型针脚料带,细长型
.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带
.050" FOURRAY™四排针脚料带
耐用型Edge Rate®端子系统提供优化的信号完整性效能。
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,直角
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,边缘安装
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,带护罩
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速插座
SureWare™直角导柱插座
SureWare™导柱,与GPSK对接
高速、高密度Razor Beam™自动对接系统可减少库存成本,并提供多种间距和端子型号以提高灵活性。
0.50 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带,提供屏蔽选项
0.50 mm Razor Beam™带护罩高速无极性料带
0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
0.80 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
SureWare™插孔紧固精密电路板堆叠架高
SureWare™直角导柱插座
SureWare™导柱,与GPSK对接
Samtec Q Rate®连接器拥有细长型一体式电源/接地平面和Edge Rate®端子,实现了卓越的SI性能。
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插头
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型插座料带,差分对
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型插座料带,直角
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型针脚料带,差分对
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型针脚料带,直角
此系列耐用型高速连接器拥有接地平面和高滑动范围端子。
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,差分对
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,差分对
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,直角
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,直角
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,边缘安装
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,边缘安装
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面组合电源插座料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面组合电源针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面插座料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面插座料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面针脚料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源插座料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源插座料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源针脚料带,差分对
SureWare™直角导柱插座
SureWare™导柱,与GPSK对接
微型2.00毫米间距电源插片互连器,电流高达18安培,适用于板对板、电缆到板和板对板应用。
2.00 mm mPOWER®超微型电源针脚,垂直
2.00 mm mPOWER®超微型电源针脚,直角
2.00 mm mPOWER®超微型电源插座
SureWare™导柱架高
2.00 mm mPOWER®超微型电源分离式线缆组件、插座
2.00 mm mPOWER®超微型电源分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
2.00 mm mPOWER®分离式导线插座外壳
用于插座外壳的mPOWER®电缆支架
2.00 mm mPOWER®压接端子
2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,插座
开发中:2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,针脚
开发中:2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
2.00 mm mPOWER®分离式导线针脚外壳
用于针脚外壳的mPOWER®电缆支架
2.00 mm mPOWER®压接针脚
高速浮动式触点系统最大程度减少了对接对准错误。
0.50 mm高速浮动式端子针脚料带
0.50 mm高速浮动式端子插座料带
采用0.40 mm、0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm和1.00 mm间距,2.3 mm至8 mm堆叠高度以及垂直和直角组装方向的微型连接器和板堆叠互连器。
0.40 mm和0.50 mm间距微型刀片及梁超细长型、超轻薄型连接器。
0.40 mm微型刀片及梁超细间距插头
0.40 mm微型刀片及梁超细间距插座
0.50 mm微型刀片及梁轻薄型插座
0.50 mm微型刀片及梁轻薄型插头
0.50 mm微型刀片及梁超轻薄型插座料带
0.50 mm微型刀片及梁超轻薄型针脚料带
拥有多种堆叠高度和组装方向、可实现弹性堆叠的微型刀片与梁系统。
0.50 mm基础刀片及梁针脚料带
0.50 mm基础刀片及梁针脚料带,直角
0.50 mm基础刀片及梁插座料带
0.50 mm基础刀片及梁插座料带,直角
0.50 mm轻薄型刀片及梁针脚料带
0.50 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带,提供屏蔽选项
0.50 mm基础刀片及梁插座料带,边缘安装
0.50 mm基础刀片及梁针脚料带,边缘安装
0.50 mm轻薄型刀片及梁插座料带
用于实现弹性堆叠的基础刀片及梁系统。
0.635 mm基础刀片及梁针脚料带
0.635 mm基础刀片及梁插座料带,边缘安装
0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
提供多种端子系统、针位数和轻薄型形式的弹性堆叠互连器。
0.80 mm基础刀片及梁针脚料带
0.80 mm基础刀片及梁插座料带
0.80 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,带护罩
0.80 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带
微型Tiger Eye™插头料带,0.80 mm间距
微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距
0.80 mm表面安装微型针脚料带
0.80 mm弹性堆叠,表面安装微型板式堆叠器
1mm间距连接器系统,弹性堆叠,并提供各种端子系统、针位数选择和轻薄型样式。
1.00 mm顶针微型插座料带
1.00 mm顶针微型针脚料带
1.00 mm表面安装微型针脚料带
轻薄型双摩擦插座,1.00mm间距
1.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带
1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装
1.00 mm表面安装微型轻薄型针脚料带
高速浮动式触点系统最大程度减少了对接对准错误。
0.50 mm高速浮动式端子针脚料带
0.50 mm高速浮动式端子插座料带
适用于耐用型、高冲击和振动应用的单片式压缩连接器,采用稳健可靠的设计、机械压紧装置、螺丝紧固和轻薄型设计,提供1.00 mm、1.27 mm、2.54mm和.100"间距。
高度为1.27毫米,具有双压端子,高速、轻薄型单片式转接板。
1.00 mm SUPERNOVA™轻薄型压缩转接板
适用于耐用型和电源应用的1.00 mm和.050"间距单片式接口。
1.00 mm单排单片式接口
1.00 mm单片式接口
.050"单片式接口
采用垂直和直角设计、具有大转角端子的单片式互连器。
.100"单片式电源接口
.100"单片式接口
.100"直角单片式接口
.050"(1.27 mm)X .100"(2.54 mm)间距板堆叠互连器,提供插座和针脚料带、板式堆叠器、轻薄型和超高堆叠高度、直通式、耐用型和高密度设计。
微间距高密度端子和插座系统,有多种堆叠高度可供选择。
通孔式微型插头,0.050" x 0.100"间距
通孔式微型插头,0.050" x 0.100"间距
.050" x .100" 接线柱高度可变微型针脚料带
.050" x .100"高温接线柱高度可变针脚料带
.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器
.050" X .100"弹性堆叠,高温微型板堆叠器
.050" X .100"遮蔽式针脚料带
.050" x .100"微型遮蔽式针脚料带
表面安装微型插头,0.050" x 0.100"间距
表面安装微型插座,0.050" x 0.100"间距
通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距
通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距
高密度四排连接器,采用高可靠性Tiger Eye™和高稳定性Tiger Buy™端子系统的.050"(1.27 mm)X .050"(1.27)间距板堆叠互连器。
拥有多达200个Tiger Eye™端子的高可靠性四排针脚和插座料带。
.050" FOURRAY™四排针脚料带
.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带
拥有多达200个交错式布局的Tiger Eye™端子的四排连接器、针脚和插座料带。
.050" FOURRAY™四排针脚料带
.050" FOURRAY™四排Tiger Buy™插座料带