使用Samtec的高速板对板 Solutionator®构建您的对接连接器套件。带有一体式接地平面、耐用型信号完整性优化Edge Rate®端子、细长型和轻薄型堆叠高度,且性能高达28+ Gbps的板对板高速夹层连接器、料带和系统。
Samtec Q Strip®高速接地平面连接器采用一体式接地平面,专为注重信号完整性的高速板对板应用而设计。
Samtec Q Strip®差分对夹层连接器专为注重信号完整性的高速板对板应用而设计。
Samtec Q Rate®耐用型高速连接器采用细长型、一体式电源/接地平面和Edge Rate®端子,实现了卓越的SI性能。
此系列耐用型带护罩高速夹层连接器采用了接地平面和高滑动范围端子。
长寿命耐用型Edge Rate®连接器采用端子系统,专为优化信号完整性性能而设计。
高速、高密度Razor Beam™微间距自动对接连接器可降低库存成本,并提供多种间距和引线样式,实现更高的灵活性。
使用Samtec的高速板对板Solutionator®构建您的对接连接器套件。拥有耐用型Edge Rate®端子、更大的插入深度和耐用型设计,可在对接和拆拔过程中实现端子保护的耐用型高速连接器。
此系列耐用型高速连接器拥有接地平面和高滑动范围端子。
耐用型Edge Rate®端子系统提供优化的信号完整性效能。
Samtec Q Rate®连接器拥有细长型一体式电源/接地平面和Edge Rate®端子,实现了卓越的SI性能。
高速、高密度Razor Beam™自动对接系统可减少库存成本,并提供多种间距和端子型号以提高灵活性。
此系列高速浮动式连接器在X和Y方向上提供0.50 mm的浮动,以最大限度地减少对接对准误差。
使用Samtec的高速板对板Solutionator®构建您的对接连接器套件。拥有各种间距、堆叠高度和配置的高密度阵列,可实现最高的布线、接地和设计灵活性。
NovaRay®结合了极端密度和极致性能,实现了每通道112 Gbps PAM 4,这与传统阵列相比减少了40%的空间。
AcceleRate® HP 0.635 mm间距阵列具有112 Gbps PAM4的极致性能以及灵活的开放式端子设计。查看全系列AcceleRate®产品。
此系列0.635 mm间距高密度开放式端子阵列拥有多达400个高速Edge Rate®端子,并采用纤细的轻薄型设计。查看全系列AcceleRate®产品。
这些0.635 mm间距的电源/信号阵列速度可达到64Gbps PAM4,所采用的旋转电源刀片可提高性能并简化分路区域 (BOR)。查看AcceleRate®全系列产品。
此系列高速高密度端子开放式端子阵列可实现最高的接地和布线灵活性。
此系列超高密度高速端子开放式端子阵列拥有0.80 mm的间距,可节省高达50%的电路板空间。
此系列轻薄型端子开放式端子阵列具有低至4 mm堆叠高度,I/O总数高达400个。
外形高度低至1.27 mm的高速轻薄型单片式压缩阵列,拥有双重压缩或单一压缩端子。
ExaMAX®高速背板互连器可提供64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 的电气性能。
堆叠高度高达35 mm的加高型HD Mezz高密度端子开放式端子阵列。
使用Samtec的高速板对板Solutionator®构建您的对接连接器套件。具有28+ Gbps性能的超细间距、超薄型、超细长型互连连接器。
0.40 mm和0.50 mm间距微型刀片及梁超细长型、超轻薄型连接器。
耐用型Edge Rate®端子系统提供优化的信号完整性效能。
高速、高密度Razor Beam™自动对接系统可减少库存成本,并提供多种间距和端子型号以提高灵活性。
此系列超高密度高速端子开放式端子阵列拥有0.80 mm的间距,可节省高达50%的电路板空间。
堆叠高度低至4 mm、I/O总数高达400个的轻薄型端子开放式端子阵列。
高达56 Gbps NRZ的高速转接板,采用超薄型外观设计,带有高密度单/双压端点,具有极高的设计灵活性。
高度为1.27毫米,具有双压端子,高速、轻薄型单片式转接板。
面向板对板和电缆到板应用的成本节约型高性能射频方案。
Samtec提供堆叠高度从4.22 mm (.166") 到10 mm (.394")的射频板对板连接器。解决方案包括高密度多端口模块、用于轴向和径向浮动式盲插或偏差应用的SMPM/SMP,以及高度隔离低成本系统。