各种中心线和组装方向的微间距侧边卡插座,可选择0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm和2.00 mm间距的垂直、直角、边缘安装以及表面安装和通孔

特色

  • 性能高达56 Gbps NRZ
  • 针对厚度为.062"(1.60 mm)和.093"(2.36 mm)的卡的解决方案
  • 可选间距:0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm、2.00 mm
  • 垂直、直角、边缘安装
  • 提供表面安装和通孔式

视频

Samtec高级互联设计技术中心

MEC5 - 高速侧边卡

MEC5SEARAY™加工建议(英语)

产品

MEC8-DV

0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达140个端子
  • 可选择定位销
0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直

MEC8-VP

0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直压接

特色
  • 交错排列方式采用压接尾部设计
  • 0.80 mm(.0315")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达80个端子
0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直压接

MEC8-RA

0.80 mm迷你卡缘连接器,直角

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达100个端子
  • 卷带封装可选
0.80 mm迷你卡缘连接器,直角

MEC8-EM

0.80 mm迷你卡缘连接器,边缘安装

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达140个端子
0.80 mm迷你卡缘连接器,边缘安装

MEC6-DV

0.635 mm迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • 0.635 mm(.025")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达140个端子
  • 标准定位销
0.635 mm迷你卡缘连接器,垂直

MEC6-RA

0.635 mm迷你卡缘连接器,直角

特色
  • 0.635 mm(.025")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达100个端子
  • 标准定位销
0.635 mm迷你卡缘连接器,直角

MEC1

1.00 mm迷你插卡式插座,垂直

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达140个顶针端子
  • 可选择定位销
1.00 mm迷你插卡式插座,垂直

MEC1-RA

1.00 mm迷你插卡式插座,直角

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达140个顶针端子
1.00 mm迷你插卡式插座,直角

MEC1-EM

1.00 mm迷你插卡式插座,边缘安装

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达140个顶针端子
1.00 mm迷你插卡式插座,边缘安装

MECF-DV

.050"迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • .050"(1.27 mm)间距
  • 匹配厚度为.062"(1.60 mm)和.093"(2.36 mm)的卡
  • 双排设计,多达100个顶针端子
  • 耐用型焊接片选项
  • Samtec 28+ Gbps解决方案
.050"迷你卡缘连接器,垂直

MEC2-DV

2.00 mm迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距
  • 匹配厚度为.062"(1.60 mm)和.093"(2.36 mm)的卡
  • 双排设计,多达100个顶针端子
  • 性能达到14 Gbps
  • 耐用型焊接片选项
2.00 mm迷你卡缘连接器,垂直

MEC5-DV

0.50 mm迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • MEC5加工建议视频
  • 0.50 mm(.0197")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达160个端子
  • 56 Gbps PAM4性能
  • 可选择电路板锁和焊接片
0.50 mm迷你卡缘连接器,垂直

MEC5-RA

0.50 mm迷你卡缘连接器,直角

特色
  • MEC5加工建议视频
  • 0.50 mm(.0197")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达160个端子
  • 可选择电路板锁和焊接片
0.50 mm迷你卡缘连接器,直角

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Samtec and Keysight teamed up at DesignCon 2024 to showcase a multi-domain template testing Samtec’s high-performance NovaRay connector system. This live signal integrity product demonstration incorporates two different types of […] The post Keysight and Samtec Demonstrate New 11...
Has there ever been a better time to be an engineer? While the world remains an uncertain place and component shortages have been with us for a few years, modern […] The post Hardware Pioneers 2024 appeared first on The Samtec Blog....
In all of our Solutionator® tools where users can design a mated set of products, we have now added a feature that allows users to require that BOTH parts be […] The post You Can Now Search Full Mated Sets Using These New Samtec Reserve® Filters appeared first on The Samtec Blog....
A few of us recently had the privilege of traveling to the 27th Annual Components for Military & Space Electronics Conference & Exhibition. For those who don’t necessarily work in these […] The post Unlocking Next-Level Reliability: Explore Lot Screen Testing with Samtec appeared...
When researching women in electronics for a previous blog, I had way too much material to share. So here is a follow-on post that offers a summary of some interesting […] The post Women in Electronics: Technology Giants & Inventors appeared first on The Samtec Blog....