高速光缆、低偏斜双绞铜线,密封IP68/IP67面板和i/o连接器及电缆系统,适用于耐用性面板到面板应用。
高速光学和低偏斜双绞铜线I/O组件,具有耐用型闭锁系统和EMI保护防护罩,适用于耐用型面板到面板的应用。组件包括业界密度最高的I/O系统中的HyperTransport™ HT 3.1性能、专为电路板空间节省而设计的微间距、以及高达20 Gbps数据传输的SFP +跳线。
这些直连Flyover QSFP电缆组件可提高信号完整性,并在更高的数据速率下增加信号路径长度。
Flyover® QSFP电缆系统
双倍密度Flyover® QSFP电缆系统
800G双密度Flyover® QSFP
Flyover® QSFP外壳
双倍密度Flyover® QSFP电缆系统外壳
800G Flyover® QSFP双密度外壳
Flyover® QSFP散热器
双倍密度Flyover® QSFP电缆系统散热器
800G Flyover® QSFP双密度散热器
Flyover® QSFP光管
NovaRay® I/O运用Flyover®电缆技术,可将高达3584 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件。
NovaRay® I/O极致性能电缆组件
NovaRay® I/O极致性能面板安装电缆组件
NovaRay® I/O压铸面板外壳
开发中:NovaRay® I/O耐用型38999电缆系统
开发中:NovaRay® I/O耐用型38999面板安装电缆系统
URSA® I/O采用双曲面型触点,可在具有EMI保护的超耐用型应用中实现极高的可靠性和高对接次数。
URSA™ I/O超耐用型插座电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线
URSA™ I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线
URSA™ I/O超耐用型电路板安装I/O连接器
URSA™ I/O超耐用型电缆插座外壳
用于插座外壳的URSA® I/O电缆支架
URSA™ I/O金属壳,用于电缆插座外壳
URSA™ I/O压接端子
URSA™ I/O超耐用型电缆针脚外壳
用于针脚外壳的URSA® I/O电缆支架
URSA™ I/O金属壳,用于电缆针脚外壳
URSA™ I/O压接针脚
开发中:URSA™ I/O超耐用型插座电缆组件
开发中:URSA™ I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件
面向未来的系统,支持FireFly™铜缆与光缆使用相同的微型连接器系统进行互换,每通道最高可达28 Gbps。
FireFly™有源光学微型Flyover System™电缆组件
PCIe®-Over-Fiber FireFly™光缆组件
FireFly™宽温有源光学微型Flyover®电缆组件
开发中:FireFly™极端环境有源光学微型Flyover® 电缆组件
宽温PCIe®-Over-Fiber,FireFly™光缆组件
FireFly™轻薄型微型Flyover System™电缆组件
PCIe®-Over-FireFly™铜缆组件
高达20 Gbps的FireFly™插卡式插座组件
20+ Gbps FireFly™插卡式插座组件
FireFly™正向锁扣插座
PCI Express®-Over-Fiber FireFly™适配卡
坚固耐用型高速电缆系统具有正向锁扣系统并支持多种协议。
0.80 mm Eye Speed® I/O耐用型闭锁高速电缆组件
0.80 mm Eye Speed® I/O直角Edge Rate®插座
用于ERI8/EPLSP系列Eye Speed® I/O高速系统的外壳
0.80 mm Eye Speed®密封IP68高速I/O电缆系统
适用于RCH/ERI8系列的外壳,Eye Speed®密封IP68高速I/O系统
超高密度、超高速电缆系统,具有HyperTransport™ HT3.1性能,专为坚固耐用型的应用和EMI保护而设计。
0.635 mm Eye Speed® HD高速高密度I/O电缆组件
0.635 mm Eye Speed® HD高速高密度插座
HDI6/HDLSP系列Eye Speed® HD高速高密度I/O系统
Samtec的SFP +系统包含了一个面板,上面安装了适用于高速应用的连接器和跳线电缆。
SFP+ 铜线Eye Speed® I/O电缆组件
0.80 mm SFP+卡缘连接器
SFP+ 外壳,用于MECT/SFPE系列
SFP+ 外壳和连接器套件
Samtec的USB系统包括标准、耐用且密封的USB A型、USB B型、AM型或Mini USB 2.0接口,可选择接口类型。
USB 2.0接口,A型
USB2.0 接口,公头PCB安装
USB B型2.0接口
迷你USB 2.0接口
IP68密封迷你USB端口
高稳定性USB 2.0接口,A型
高稳定性USB 2.0接口,B型
AccliMate™密封USB C型电缆组件、插头
AccliMate™密封USB C型电缆组件、插座
开发中:AccliMate™密封USB C型面板安装连接器、插座
AccliMate™ IP68密封矩形USB电缆组件
AccliMate™ IP68密封矩形USB面板安装电缆组件
AccliMate™ IP68密封矩形USB面板连接器,PCB安装
AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0电缆插头组件
AccliMate™ IP68}密封圆形USB电缆组件,插座
AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0面板安装插座
我们的IP67/IP68密封连接器和电缆具有防尘、防水的系统和组件,非常适合在耐用型的应用中实现高可靠性。密封系统包括12 mm、16 mm或22 mm外壳尺寸的卡口圆型、微型推拉闭锁电缆组件,以及以太网和USB信号组件。
我们的AccliMate™卡口密封圆环经过IP68测试,适用于防水防尘应用。
AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、12 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、12 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、12 mm外壳、现场终端套件
AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、12mm外壳、现场端接套件
AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、16 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、16 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、16 mm外壳、现场终端套件
AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、16mm外壳、现场端接套件
AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、22 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、22 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、22 mm外壳、现场终端套件
AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、22mm外壳、现场端接套件
我们的AccliMate™ IP67和IP68密封面板安装连接器采用节省空间的矩形设计,已经过防尘和防水IP67测试。
0.80 mm Eye Speed®密封IP68高速I/O电缆系统
适用于RCH/ERI8系列的外壳,Eye Speed®密封IP68高速I/O系统
0.80 mm Eye Speed® I/O直角Edge Rate®插座
AccliMate™ IP68密封矩形以太网电缆组件,插头
AccliMate™ IP68密封矩形以太网面板电缆组件
AccliMate™ IP68密封形以太网面板插座
Acclimate™ IP68密封以太网电缆插头,现场端接套件
AccliMate™ IP68密封矩形USB电缆组件
AccliMate™ IP68密封矩形USB面板安装电缆组件
AccliMate™ IP68密封矩形USB面板连接器,PCB安装
我们的AccliMate™螺纹圆型已经过防尘和防水应用的IP68测试。
AccliMate™密封USB C型电缆组件、插头
AccliMate™密封USB C型电缆组件、插座
开发中:AccliMate™密封USB C型面板安装连接器、插座
AccliMate™ IP68密封圆形以太网电缆插头组件
AccliMate™ IP68密封圆形以太网面板安装插座
AccliMate™ IP68密封圆形以太网电缆组件,插座
AccliMate™ IP68密封圆形以太网电缆插头,现场端接套件
AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0电缆插头组件
AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0面板安装插座
AccliMate™ IP68}密封圆形USB电缆组件,插座
已经过防尘和防水应用的IP67测试。
AccliMate™微型推拉式电缆现场端接套件
适用于MCPK和MCRK的端子
MCPK针脚
AccliMate™迷你推拉式面板现场端接套件
AccliMate™微型推拉式电缆组件
AccliMate™迷你推拉式面板组件
标准、耐用且密封的USB A型、USB B型、AM型或 Mini USB 2.0接口,可选择接口类型。
Samtec USB板连接器和电缆组件包括标准、耐用且密封的USB A型、USB B型、AM型或 Mini USB 2.0接口,可选择接口类型。
USB 2.0接口,A型
USB2.0 接口,公头PCB安装
USB B型2.0接口
迷你USB 2.0接口
IP68密封迷你USB端口
高稳定性USB 2.0接口,A型
高稳定性USB 2.0接口,B型
AccliMate™密封USB C型电缆组件、插头
AccliMate™密封USB C型电缆组件、插座
开发中:AccliMate™密封USB C型面板安装连接器、插座
AccliMate™ IP68密封矩形USB电缆组件
AccliMate™ IP68密封矩形USB面板安装电缆组件
AccliMate™ IP68密封矩形USB面板连接器,PCB安装
AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0电缆插头组件
AccliMate™ IP68}密封圆形USB电缆组件,插座
AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0面板安装插座