从0.80 mm到6.35 mm各种间距的插座和针脚设计中,分离式导线和IDC电缆组件,包括坚固耐用型Tiger Eye™端子、隔离信号和高功率系统。
使用Samtec的分离式线缆Solutionator®构建您的电缆组件。提供分离式导线连接器、线到线连接器、电缆组件,组件间距在0.80 mm到6.35 mm之间,导线规格为32到10 AWG。具有多种主体、端子和针脚选择,配有耐用型闭锁、高可靠性Tiger Eye™或独立遮蔽式端子系统、标准和高功率版本、偏振和锁合。工具可用于组件和完整的组装生产。
带有Tiger Eye™端子系统的微型分离式导线系统,适用于高可靠性和长寿命应用。
0.80 mm双排Tiger Eye™分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
微型Tiger Eye™插头料带,0.80 mm间距
0.80 mm双排分离式线缆组件外壳
0.80 mm压接端子,卷盘包装
节省空间的分离式导线系统,支持电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板的应用。
Micro Mate™单排分离式线缆组件,1.00 mm间距
Micro Mate™单排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,1.00mm间距
Micro Mate™双排分离式线缆组件,1.00mm间距
Micro Mate™双排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,1.00mm间距
分离式导线针脚料带,1.00 mm间距
1.00 mm Micro Mate™单排分离式线缆组件,针脚
1.00 mm Micro Mate™单排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
1.00 mm Micro Mate™双排分离式线缆组件,针脚
1.00 mm Micro Mate™双排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
1.00 mm Micro Mate™单排板装分离式线缆组件,针脚
1.00 mm Micro Mate™单排板装分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
1.00 mm Micro Mate™双排板装分离式线缆组件外壳,针脚
1.00 mm Micro Mate™双排板装分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
1.00 mm Micro Mate™单排分离式线缆组件外壳
1.00 mm Micro Mate™双排分离式线缆组件外壳
1.00 mm间距Micro Mate™压接端子,卷盘包装
1.00 mm间距Micro Mate™压接端子,迷你卷盘包装
1.00 mm Micro Mate™单排分离式线缆组件外壳,针脚
1.00 mm Micro Mate™单排面板安装分离式线缆组件,针脚
1.00 mm Micro Mate™双排分离式线缆组件外壳,针脚
Micro Mate™分离式导线插座外壳,1.00 mm间距
1.00 mm Micro Mate™压接针脚,迷你卷盘包装
1.00 mm Micro Mate™压接针脚,全卷盘式包装
URSA® I/O采用双曲面型触点,可在具有EMI保护的超耐用型应用中实现极高的可靠性和高对接次数。
URSA™ I/O超耐用型插座电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线
URSA™ I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线
URSA™ I/O超耐用型电路板安装I/O连接器
URSA™ I/O超耐用型电缆插座外壳
用于插座外壳的URSA® I/O电缆支架
URSA™ I/O金属壳,用于电缆插座外壳
URSA™ I/O压接端子
URSA™ I/O超耐用型电缆针脚外壳
用于针脚外壳的URSA® I/O电缆支架
URSA™ I/O金属壳,用于电缆针脚外壳
URSA™ I/O压接针脚
开发中:URSA™ I/O超耐用型插座电缆组件
开发中:URSA™ I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件
用于微型耐用型应用的高可靠性Tiger Eye™电缆、插头、插座和针脚料带。
.050" Tiger Eye™单排分离式线缆组件,插座
.050" Tiger Eye™单排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
.050" Tiger Eye™双排分离式线缆组件,插座
.050" Tiger Eye™双排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
.050" Tiger Eye™双排分离式线缆组件,针脚
.050" Tiger Eye™双排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
.050" Tiger Eye™单排分离式线缆组件,针脚
.050" Tiger Eye™单排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距
.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带
Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距
.050" Tiger Eye™分离式导线插座外壳
.050" Tiger Eye™压接端子,迷你卷盘包装
.050" Tiger Eye™压接端子,卷盘包装
.050" Tiger Eye™分离式导线,针脚外壳
.050" Tiger Eye™压接针脚,迷你卷盘
.050" Tiger Eye™压接针脚,卷盘包装
高可靠性Tiger Eye™电缆、插头、插座和针脚料带,适用于耐用型应用。
2.00 mm Tiger Eye™双排分离式线缆组件,插座
2.00 mm Tiger Eye™双排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
2.00 mm Tiger Eye™双排分离式线缆组件,针脚
2.00 mm Tiger Eye™双排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距
2.00 mm Tiger Eye™分离式导线插座外壳
2.00 mm Tiger Eye™压接端子,散件
2.00 mm Tiger Eye™压接端子,卷盘包装
2.00 mm Tiger Eye™分离式导线针脚外壳
2.00 mm Tiger Eye™ 压接针脚,散件
2.00 mm Tiger Eye™压接针脚,卷盘包装
电缆到板系统,易于使用在现场应用中的终端。
2.00 mm单排分离式导线IDC系统电缆组件外壳,插座
2.00 mm分离式导线IDC针脚料带
微型2.00毫米间距电源插片互连器,电流高达18安培,适用于板对板、电缆到板和板对板应用。
2.00 mm mPOWER®超微型电源针脚,垂直
2.00 mm mPOWER®超微型电源针脚,直角
2.00 mm mPOWER®超微型电源插座
SureWare™导柱架高
2.00 mm mPOWER®超微型电源分离式线缆组件、插座
2.00 mm mPOWER®超微型电源分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
2.00 mm mPOWER®分离式导线插座外壳
用于插座外壳的mPOWER®电缆支架
2.00 mm mPOWER®压接端子
2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,插座
开发中:2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,针脚
开发中:2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
2.00 mm mPOWER®分离式导线针脚外壳
用于针脚外壳的mPOWER®电缆支架
2.00 mm mPOWER®压接针脚
耐用型独立遮蔽式端子,可在恶劣的环境中仍保持可靠性。
.100" Mini Mate®分离式导线插座外壳
.100" Mini Mate®压接端子,散件
.100" Mini Mate®压接端子,卷盘包装
.100" Mini Mate®分离式导线针脚外壳
.100" Mini Mate®板装分离式导线针脚外壳
.100" Mini Mate®压接针脚,散件
.100" Mini Mate®压接针脚,卷盘包装
IPD1系列顶针插头
迷你对接电缆组件,0.100"间距
.100" Mini Mate®双排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
迷你对接电缆组件,0.100"间距
.100" Mini Mate®单排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
.100" Mini Mate®双排分离式线缆组件,针脚
.100" Mini Mate®双排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
.100" Mini Mate®单排分离式线缆组件,针脚
.100" Mini Mate®单排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
.100" Mini Mate®双排板装分离式线缆组件,针脚
.100" Mini Mate®双排板装分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
.100" Mini Mate®隔离电源针脚插头
可与标准和带护罩.025" (0.64 mm) 方形接线柱针脚料带对接。
.100" Mini Mate®通用分离式导线插座单排外壳
.100" Mini Mate®通用分离式导线插座双排外壳
.100" Mini Mate®通用压接端子,散件
.100" Mini Mate®通用压接端子,卷盘包装
.100" Mini Mate®通用单排分离式线缆组件,插座
.100"迷你Mate®通用双排分离式线缆组件,插座
遮蔽式PCB插头,0.100"间距
坚固耐用型电源系统配备了独立遮蔽式端子,可在恶劣的环境中仍保持可靠性
.165" Power Mate®分离式导线外壳
.165" Power Mate®压接端子,散件
.165" Power Mate®压接端子,卷盘包装
.165" Power Mate®双排分离式线缆组件,插座
.165" Power Mate®双排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
.165" Power Mate®单排分离式线缆组件,插座
.165" Power Mate®单排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
.165" Power Mate®隔离式电源针脚插头
仅带电源和组合信号/电源电缆,可与每针高达30 A的插座对接,适用于耐用型应用。
5.00毫米PowerStrip™/30分离式导线插座外壳
5.00毫米电源端子/ 2.00毫米信号端子PowerStrip™/30分离式导线组合电缆外壳
5.00 mm PowerStrip™/30 A压接端子,散件
5.00 mm PowerStrip™/30 A压接端子,卷盘包装
2.00 mm Tiger Eye™压接端子,散件
2.00 mm Tiger Eye™压接端子,卷盘包装
5.00 mm PowerStrip™/30 A 电源电缆组件,插座
5.00 mm Mini PowerStrip™/30 A信号/电源组合电缆组件
5.00 mm PowerStrip™/30 A双刃针脚料带
5.00 mm PowerStrip™/30 A 信号/电源组合针脚料带
高功率电缆,可与每端子高达40 A的插座对接,适用于耐用型的应用。
.250" PowerStrip™/40 A分离式导线外壳
.250" PowerStrip™/40 A压接端子,卷盘包装
.250" PowerStrip™/40 A单排分离式线缆组件,插座
.250" PowerStrip™/40 A高功率针脚料带
IDC电缆、IDC连接器、弹性扁平电缆和连接器以及带状电缆连接器,在1.27 mm和2.00 mm间距上具有高可靠性Tiger Eye™触点,并在2.54 mm间距上具有双梁触点。可选择插座和插头终端,采用了轻薄型和细长型设计;适用于对接的勾勾牛角、带护罩和加高型插头,以及针对耐用型应用的可选锁扣和顶盖。
可与.025" (0.635 mm) 方形接线柱针脚料带对接。
细长型双排IDC插座组件,0.100"间距
细长型单排IDC插座组件,0.100"间距
细长型双排IDC公zhen组件,0.100"间距
细长型单排IDC公针组件,0.100"间距
IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距
IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距
IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距
IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距
.100"带护罩IDC勾牛角连接器
遮蔽式PCB插头,0.100"间距
.100"高温带护罩针脚料带,与电缆对接
.100"带护罩加高针脚料带,与电缆对接
这种2 mm间距IDC连接器可与0.50 mm (.0197") 方形接线柱针脚料带对接。
IDC插座电缆组件,2.00"间距
2.00 mm IDC带状电缆组件,针脚
2.00 mm带护罩IDC勾牛角连接器
2.00 mm带护罩针脚料带,与电缆对接
2.00 mm带护罩可调堆叠高度针脚料带,与电缆对接
2.00 mm带护罩针脚料带,适用于带应力消除件的TCSD
可与.016" (0.41 mm) 方形接线柱针脚料带对接。
.050"轻薄型Tiger Eye™ IDC带状电缆组件
.050" Tiger Eye™ IDC带状电缆组件,针脚/插座
轻薄型双绞线带状电缆组件,0.050"间距
.050" Tiger Eye™ IDC双绞线电缆组件,针脚
.050"遮蔽式IDC插头配勾牛角
带护罩针脚料带,0.050"间距
.050"带护罩插头,适用于带应力消除件的FFSD
电缆到板系统,易于使用在现场应用中的终端。
2.00 mm单排分离式导线IDC系统电缆组件外壳,插座
2.00 mm分离式导线IDC针脚料带
弹性扁平电缆系统和跳线采用0.50 mm (.0197") 和1.00 mm (.0394")间距系统,带标准和零插入力(ZIF)连接器
弹性扁平电缆跳线,0.50 mm间距
用于弹性扁平电缆的零插入力连接器,0.50 mm(.0197")间距
1.00 mm弹性扁平电缆
1.00 mm零插入力弹性扁平电缆插座料带
1.00 mm弹性扁平电缆(FFC)插座料带