产品类型 |
---|
|
Samtec电缆组件包括带有微型同轴或双芯电缆的高速组件。密封面板和I/O系统由IP67和IP68保护。也可提供全系列分离式导线、IDC和弹性扁平电缆组件,包括多种外壳和端子,以及手动工具和半自动涂抹器。
分离式导线、IDC和弹性扁平电缆 |
---|
从0.80 mm到6.35 mm各种间距的插座和针脚设计中,分离式导线和IDC电缆组件,包括坚固耐用型Tiger Eye™端子、隔离信号和高功率系统。 |
行业标准 |
---|
使用夹层卡到主机的嵌入式硬件开发可能会带来许多挑战。Samtec开发了XMC、VNX和PC/104™电缆扩展,以测试远离主机的载板,而不会降低信号/性能。 |