超高密度带宽解决方案
铜缆与光缆使用相同占用面积的灵活性
多种耐用型选项,是恶劣环境应用的理想选择
其它散热器、光纤类型和终端2选项
发送引擎
- 850 mm VCSEL阵列
- 集成AC耦合电容
- 基于标准的I2C接口
- x12激光驱动器
- 1类激光输出
FireFly™连接器插座
- 0.50 mm间距
- 集成焊接片
- 支持最高20+ Gbps的速度
- 12个差分对
锁扣插座
- 0.80 mm间距
- 集成焊接片
- 提供机械支持
- 可选电源或低速通信
终端选项灵活性
- MT和MTP®标准
- 其它选项:MPO (MTP®)、MXC U-SDI、Amphenol® MT38999
- 多种终端选项用于高速和耐用型应用