FMC向けHDRケーブルアセンブリオプション
ハイスピードの高密度アレーケーブル アッセンブリーで、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge Rate® コンタクトが備わっています。
SAMTEC P/N | エンドツーエンドケーブル長 | 説明 | ケーブル上のEND 1 FMCコネクター | ケーブル上のEND 2 FMCコネクター | ケーブルのコネクター取り付け |
---|---|---|---|---|---|
HDR-153514-01
HDR-153514-02 |
300 mm*550 mm* |
高データレートケーブル、(HPC)メス型 - (HPC)オス型 | ASP-134486-01 | ASP-134488-01 | 同じ側 |
HDR-153515-01
HDR-153515-02 |
300 mm*550 mm* |
高データレートケーブル、(HPC)オス型 - (HPC)オス型 | ASP-134488-01 | ASP-134488-01 | 反対側 |
HDR-169468-01
HDR-169468-02 |
300 mm*550 mm* |
高データレートケーブル、(HPC)メス型 - (HPC)オス型 | ASP-134486-01 | ASP-134488-01 | 反対側 |
HDR-169470-01
HDR-169470-02 |
300 mm*550 mm* |
高データレートケーブル、(HPC)オス型 - (HPC)オス型 | ASP-134488-01 | ASP-134488-01 | 同じ側 |
HDR-169472-01
HDR-169472-02 |
300 mm*550 mm* |
高データレートケーブル、(LPC)メス型 - (LPC)オス型 | ASP-134603-01 | ASP-134604-01 | 同じ側 |
HDR-169473-01
HDR-169473-02 |
300 mm*550 mm* |
高データレートケーブル、(LPC)メス型 - (LPC)オス型 | ASP-134603-01 | ASP-134604-01 | 反対側 |
HDR-169475-01
HDR-169475-02 |
300 mm*550 mm* |
高データレートケーブル、(LPC)オス型 - (LPC)オス型 | ASP-134604-01 | ASP-134604-01 | 同じ側 |