XMC、VITA 42規格適合コネクター

XMC, VITA 42規格適合製品&サポート

XMC, VITA 42規格適合製品&サポート

VITA 42 XMCは、スイッチファブリック アーキテクチャーを実装した高信頼性コンピュータで広く使用されているメザニン規格です。この規格は、PCI Mezzanine Card (PMC) とシリアルファブリック技術を組み合わせたもので、実績のあるメザニンフォームファクタを採用しています。

vita規格団体
xmcロゴ

2017年、VITAは基本仕様を更新し、ソルダーボールコネクターを推奨しています。オリジナルの部品はPaste-On-Padを使用していますが、推奨部品は最新のソルダーボール技術を使用しています。以下に、SamArrayの推奨コネクターと、XMCカードの嵌合解除を補助するJSOMイジェクタスタンドオフ(オプションあり)を示します。

SOSAパンフレット

SOSA連携型インターコネクト ソリューション

PDFをダウンロード

XMC, VITA 42

VITA 42 - SamArray

VITA 42 XMCは、はんだボールを備えたスタック高さ10mmおよび12mmのSamArrayコネクターの仕様を規定します。はんだのオプションには鉛フリーとスズ鉛合金があります。

  お客様の製品に使用されるものを下記から選択してください
構成部品番号

ASP-103612-01

 

Samtec PN

ソケット(キャリア側)

10mm嵌合

12mm嵌合

LIFコンタクト

ターミナル
(モジュール側)

標準高さ

はんだ
ボール
タイプ
オプション

Kaptonパッド(-K)

位置合せピン(-A)

テープ&リール
(-TR)

めっき:H=30µ"金またはE=50µ"金

設計サポート

製品図面

PADS

ASP-103612-01

X

 

 

 

スズ鉛

X

 

X

H

PDF印刷

PADSファイル

ASP-103612-02

X

 

 

 

無鉛

X

 

X

H

PDF印刷

PADSファイル

ASP-103612-03

X

 

 

 

スズ鉛

 

 

 

H

PDF印刷

PADSファイル

ASP-103612-04

X

 

X

 

無鉛

X

 

X

H

PDF印刷

PADSファイル

ASP-103612-05

X

 

X

 

スズ鉛

X

 

X

H

PDF印刷

PADSファイル

ASP-103614-01

 

 

 

X

スズ鉛

X

 

X

H

PDF印刷

PADSファイル

ASP-103614-04

 

 

 

X

無鉛

X

 

X

H

PDF印刷

PADSファイル

ASP-189983-01

 

X

X

 

スズ鉛

X

 

X

H

PDF印刷

PADSファイル

ASP-189983-02

 

X

X

 

無鉛

X

 

X

H

PDF印刷

PADSファイル

XMC向けHDRケーブル アッセンブリーオプション

ハイスピードの高密度アレーケーブル アッセンブリーで、マイクロ同軸/Twinaxケーブルと高信頼性Tiger Eye™コンタクトが備わっています。

SAMTEC P/N END-TO-END
ケーブル長
説明 ケーブル上のEND 1 XMCコネクター ケーブル上のEND 2 XMCコネクター ケーブルのコネクター取り付け
HDR-209511-01 HDR-209511-02 300 mm
550 mm
高データレートケーブル、(XMC) メス型 - (XMC) オス型 ASP-103612-01 ASP-103614-01 同じ側

VITA 42/V61 - JSOM

エクスプレスメザニンカードの中には、ホストから切り離すことが難しいものもあります。このような分離を補助するため、SamtecではJSOM(マイクロ ジャックスクリュー スタンドオフ)を開発しました。閉じられた状態では従来のスタンドオフの役目を果たします。 アレンキーはねじって外すことができ、ねじジャッキーを延ばして、メザニンをホストから安全に分離できるまで、安定した一定の動きでPCBを分割することができます。JSOMスタンドオフ製品群にはスタックの高さが10mmおよび12mmのM2.5、M3、#4-40ハードウェアが含まれます。

VITA 42(XMC)マイクロ ジャックスクリュー スタンドオフ(JSOM)
 

Samtec PN

 

スレッドロッカー

M2.5スレッド*

10mm

12mm

M3スレッド

10mm

12mm

#4-40スレッド

10mm

12mm

設計サポート

製品図面

3D

ASP-198471-02

あり

X

 

 

 

 

 

PDF印刷

ステップ

ASP-198471-03

あり

 

X

 

 

 

 

PDF印刷

ステップ

ASP-199169-02

あり

 

 

X

 

 

 

PDF印刷

ステップ

ASP-199169-03

あり

 

 

 

X

 

 

PDF印刷

ステップ

ASP-199167-02

あり

 

 

 

 

X

 

PDF印刷

ステップ

ASP-199167-03

あり

 

 

 

 

 

X

PDF印刷

ステップ

ASP-198471-05

なし

X

 

 

 

 

 

PDF印刷

ステップ

ASP-198471-06

なし

 

X

 

 

 

 

PDF印刷

ステップ

ASP-199169-05

なし

 

 

X

 

 

 

PDF印刷

ステップ

ASP-199169-06

なし

 

 

 

X

 

 

PDF印刷

ステップ

ASP-199167-05

なし

 

 

 

 

X

 

PDF印刷

ステップ

ASP-199167-06

なし

 

 

 

 

 

X

PDF印刷

ステップ

* - VITAメザニンスタンドオフ仕様を満たしています

XMCエコシステムの拡大

XMCエコシステムの拡大

この規格により、市場の両端において、組込みシステムの構成がより充実することになります。柔軟性を重視したエクスプレスメザニンカードは、設計者がモジュールを追加することで、より高い性能、追加機能、または既存システムのアップグレードを可能にします。このモジュラー設計により、異なる速度で進歩する様々な技術に対応し、メザニン/キャリアカードのリソースを拡張することができます。主な特徴は以下の通りです。

  • ハイスピード スイッチ インターコネクト
  • メザニンに電源、接地、補助のシグナルを提供するコネクター
  • 既存のPMC仕様との互換性
  • 標準のVME、CompactPCI、Advanced TCA、PCI Express®キャリアに対応
  • 10 mmおよび12 mmのスタック高さあり

Curtiss-Wright SBC、グラフィックおよびI/O XMCモジュール

COTSをベースとし、オープンなアーキテクチャーを採用したCutriss-Wrightの堅牢な組み込みコンピューティングXMCソリューションは、データの取得、実装、表示をリアルタイムに行い、ミッションクリティカルな機能をサポートします。Curtiss-Wrightはリソースやサービスの確立において業界で重要な役割を果たしています。そしてお客様が航空宇宙および防衛分野のプログラムで必要とされる長期的なライフサイクルサポートを利用できるよう尽力しています。またCurtiss-Wrightは、陳腐化の軽減、偽造部品の使用阻止、および製品ロードマップの開発により未来の世代の技術を容易に統合する総合的なアプローチを提供しています。

次のような製品があります:

xmcボード

主なSamtec製品:

  • VITA 42 XMC(10 mm / 12 mm鉛フリー)114 I/Oオス型コネクター(SamArray® ASP-103614-04

Technobox Reverse Compact XMC-to-PCIe®アダプター8X

リアI/O対応Technobox XMC to PCI Express®アダプターは、XMC P15コネクターからPCI Express®エッジフィンガーへ最大8Xレーンで接続。追加構成はPCI Express® Gen 1 (2.5 Gb/s)、Gen 2 (5 Gb/s)、Gen 3 (8 Gb/s)にも対応します。

次のような主な特徴があります:

  • 低電源XMC向け対流冷却エアフロー
  • ハイパワーXMC向けファン アッセンブリー(P/N 8254)のオプション
  • 空気冷却または伝導冷却の構成に対応
  • 地理的アドレス、利用可能電源、XMCステータスのシグナル向けDIPスイッチ構成
8260 ファンなし

主なSamtec製品:

  • VITA 42 XMC(10 mm鉛フリー)114 I/Oメス型コネクター(SamArray® ASP-103612-04

X-ES XPedite7501第5世代Intel® Core™ i7 Broadwell-HプロセッサーベースXMCモジュール

XPedite7501 XMCモジュールは、Intelの第5世代i7 Broadwell-Hプロセッサーを採用し、高性能、低電力消費を実現。最大3つのPCI Express® Gen 3対応ポートと2つのギガビット イーサネットポートを備えたXPedite7501は、高バンド幅データ実装アプリケーションに最適なソリューションです。

この他に次のような機能があります:

  • 汎用GPUの2倍の性能を誇るIntel® Iris™ Proグラフィックス
  • 最大8 GBのDDR3L-1600 ECC SDRAM(2チャネル)
  • 1つのx4 PCI Express® Gen 3対応リンク
  • XMCフォームファクタに適合
  • その他
xpedite xmc

主なSamtec製品:

  • VITA 42 XMC(10 mm鉛フリー)114 I/Oオス型コネクター(SamArray® ASP-103614-01

New Wave DV V1153 12-ポート ラギッドXMC FPGA光カード

極度の高バンド幅インターフェースおよびFPGAコプロセッシング アプリケーション専用に設計されたNew Wave DV V1153は、過酷な環境に耐えつつSWaPと予算の要件を満たします。New WaveのV1153カードは最高レベルのポート密度、バンド幅、およびレーダー、シグナルインテリジェンス、リモートセンシング、医用画像、組込型通信システムの処理能力を単一のXMCフォームファクタで提供します。

この他に次のような機能があります:

  • MPOフロントパネルI/OまたはVITA 66光I/Oに12の1G~25G光レーン
  • Xilinx® Virtex/Kintex UltraScale+ FPGA
  • PCIe® Gen 3 x16およびGen 4 x8に対応
  • マイクロ秒の解像度でのPPS時刻同期
  • カード温度をモニタリングする熱センサー
  • 堅牢なFPGA開発フレームワーク
  • 迅速なセンサー統合を実現するストリーミング フロントエンドFPGAコア
  • 空気冷却および伝導冷却のXMCフォームファクタから選択可能
  • その他多数
new wave dv v1153ラギッドxmcカード

主なSamtec製品:

  • VITA 42 XMC(10 mm鉛フリー)114 I/Oオス型コネクター(SamArray® ASP-103614-01
  • FireFly™拡張温度アクティブ光Micro Flyoverケーブルアッセンブリー(ETUO製品
  • FireFly™ポジティブラッチング レセプタクル(UCC8製品
  • 最大20 GbpsのFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー(UEC5-1製品

試験報告書

VITA 42 XMC規格

本規格に関するご質問や追加情報については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
.