NovaRay® I/O は、流通している中で最上の総合データレート、3,584 Gbps PAM4 を誇り、高密度のケーブル・ツー・ケーブル・バルクヘッドパネル接続が特長です。Flyover® ケーブル技術は、情報損失を伴う PCB を超えるデータをルートし、基板レイアウトを簡素化し、シグナルリーチをボックスの内外両方に拡張します。受動電気ケーブルは、パネルにおける大きな熱負荷を防ぎ、ヒートシンクが不要であるため、貴重なパネルスペースを節約することができます。
![Novaray I/O](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/mackdaddy-familypages/novaray-io/novaray-io-image.jpg)
NovaRay® I/Oは、Flyover®ケーブル技術を使用して、ICパッケージからパネルまで、らにその先まで最大3,584 Gbps PAM4の集約データをルーティングし、堅牢な38999シェルで利用できます。
NovaRay® I/O は、流通している中で最上の総合データレート、3,584 Gbps PAM4 を誇り、高密度のケーブル・ツー・ケーブル・バルクヘッドパネル接続が特長です。Flyover® ケーブル技術は、情報損失を伴う PCB を超えるデータをルートし、基板レイアウトを簡素化し、シグナルリーチをボックスの内外両方に拡張します。受動電気ケーブルは、パネルにおける大きな熱負荷を防ぎ、ヒートシンクが不要であるため、貴重なパネルスペースを節約することができます。
市場で最も高いアグリゲートデータレート - 3,584 Gbps PAM4
16と32のディファレンシャルペア構成、PCIe® x4またはx8プラスサイドバンドに対応
Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
48時間の耐塩水噴霧性を実現する堅牢な38999シェルとIP67防水/防塵オプション(NVA3E/NVA3P)を備えた、ねじ式のケーブル・ツー・パネル設計で利用可能
完全な外部EMIシールド
外部ケーブル:28 または 34 AWG Twinax
内部ケーブル:34 AWG twinax
シングルエンドの同軸オプションも利用可能
ASICに隣接するFlyover®インターコネクト用の複数のエンド2高速コネクターオプション
高密度、スリムケーブル アッセンブリー
高密度アレー ケーブル アッセンブリー
低プロファイル ケーブルアッセンブリー
Samtec独自の同時押出型低損失Twinaxケーブル技術は、個別押出の誘電性Twinaxケーブルによるパフォーマンスの制限や不整合の問題を解決し、シグナルインテグリティ、バンド幅、伝達距離を向上します。
外部仕様、ボックスケーブル外側
Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
最大3584 Gbps PAM4の総合データレート
16および32のペア構成で112GbpsPAM4のパフォーマンス
PCIExpress®6。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。
28 または 34 AWG Twinaxケーブル; 34 AWG同軸(シングルエンドシグナリングが利用可能)
EMI保護のための頑丈な外部シールド
Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
最大3584 Gbps PAM4の総合データレート
16および32のペア構成で112GbpsPAM4のパフォーマンス
PCIExpress®6。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。
28 または 34 AWG Twinaxケーブル; 34 AWG同軸(シングルエンドシグナリングが利用可能)
EMI保護のための頑丈な外部シールド
内部仕様、ボックスケーブル内側
EMIパネル保護用スプリングフィンガー
1、2 または 4 ポート構成で利用可能
NVACP パネルマウントケーブルアッセンブリーとの使用に適した設計
Samtec NovaRay® 38999シェルの堅牢なI/Oハイデータレートケーブルシステム
48時間の耐塩水噴霧性能
IP67防塵・防水シーリングオプション
高密度16ペア、ロードマップ上の32ペア
Flyover® ケーブル・テクノロジーを採用した、ケーブル・ツー・パネルねじ式デザイン
28または34AWGケーブル(外部)・34AWG(内部)超低背型スキューtwinax
ICパッケージからパネルまでの最大3,548Gbps PAM4 アグリゲートデータレートとそれ以降
Samtec NovaRay® 38999シェルの堅牢なI/Oハイデータレートケーブルシステム
48時間の耐塩水噴霧性能
IP67防塵・防水シーリングオプション
高密度16ペア、ロードマップ上の32ペア
Flyover® ケーブル・テクノロジーを採用した、ケーブル・ツー・パネルねじ式デザイン
28または34AWGケーブル(外部)・34AWG(内部)超低背型スキューtwinax
ICパッケージからパネルまでの最大3,548Gbps PAM4 アグリゲートデータレートとそれ以降
エンド2オプションには、AcceleRate®およびNovaRay®コネクタが含まれます。