最大定格電流4.8 A
プラスチックまたはメタルのラッチ
20 AWG~30 AWG PVCまたはフッ素樹脂 Teflon® ケーブル
コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
.100インチピッチMini Mate™ディスクリートワイヤーケーブルとコネクターは、最大4.8Aまで対応する製品です。独立シュラウド接点を採用することで過酷な環境下での高い信頼性を確保しています。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
MMSS
特徴
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチまたはプラスチックラッチ
1列ボディ(最大25ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~30 AWG PVCワイヤー
MMSST
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチまたはプラスチックラッチ
1列ボディ(最大25ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
MMSD
特徴
定格電流20AWGで最大3.8A @ 95°C
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチまたはプラスチックラッチ
2列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~30 AWG PVCワイヤー
MMSDT
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチまたはプラスチックラッチ
2列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
CC79L
特徴
ゆるみ接触
20, 24, 28 および 30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ワイヤー
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
20~30 AWG PVCワイヤー
CC79R
特徴
20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
20~30 AWG PVCワイヤー
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
リール梱包
IPL1
特徴
定格電流最大3.8A @ 95°C
バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
.100"(2.54 mm)ピッチ
個別に覆われたコンタクト
1列または2列
バーティカル、ライトアングル、およびライトアングルに上昇したスルーホール
MMTDT
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
2列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
MMTST
特徴
20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
1列ボディ(最大25ピン)、極性/ピン抜き対応可
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
MRTD
特徴
2列ボディ(最大30ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~28 AWG PVCワイヤー
MRTDT
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
2列ボディ(最大30ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~28 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
T1M74-L
特徴
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
20~30 AWG PVCワイヤー
20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
バラ品
T1M74-R
特徴
20~30 AWG PVCワイヤー
20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
リール梱包
営業へのお問い合わせ
その他のディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー
- Tiger Eye™ .050インチピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- Tiger Eye™0.80mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- Tiger Eye™2.00mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- 1.00mmピッチ Micro Mate™ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- .100インチ Mini Mate™ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- Power Mate® .165インチピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- mPOWER®ウルトラマイクロ電源ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- PowerStrip™5.00mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- PowerStrip™ .250インチピッチ ハイパワーディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- 2.00 mm(.0787")ピッチ ディスクリートワイヤーIDCシステム