高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
シュラウド、極性、キー対応可
PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
これらの.050インチピッチTiger Eye™ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、小型で堅牢なアプリケーションで高い信頼性を発揮する接点を備えています。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
SFSS
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチのオプションあり
1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
SFSST
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチのオプションあり
1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
SFSD
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
SFSDT
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
TFSD
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
TFSDT
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
TFSS
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
TFSST
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
SFM
特徴
アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の1列または2列ボディ(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Eye™
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンおよび、はんだネイルのオプションあり
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
TFM
特徴
非目視嵌合に適したシュラウド付きボディ
ピッチ:.050" (1.27 mm)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合
スタック高さ複数あり
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウン、溶接タブ、はんだネイルのオプションあり
SFC
特徴
低コストのTiger Eye™ライトコンタクトを使用
最大8 Gbpsのパフォーマンス
表面実装およびスルーホール実装
バーティカルタイプ
テープ&リール梱包可
TFC
特徴
アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合
コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト
ピッチ:.050" (1.27 mm)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
スタック高さ複数あり
取付方向:バーティカル、ライトアングル
特色:より低コストのめっきオプションあり
ターミネーション:スルーホール、表面実装
ISDF
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWGケーブルに対応
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
CC03M
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWGのケーブルに対応
高性能多接点ベリリウム銅コンタクト
リール梱包(5k/1リール)
CC03R
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWGのケーブルに対応
高性能多接点ベリリウム銅コンタクト
リール梱包(35k/1リール)
TSDF
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWGケーブルに対応
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
T1M44-M
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWGのケーブルに対応
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
ベリリウム銅クリンプ端子コンタクト
ミニリール コンタクト
T1M44-R
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWGのケーブルに対応
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
ベリリウム銅クリンプ端子コンタクト
リール梱包(35k/1リール)
営業へのお問い合わせ
その他のディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー
- Tiger Eye™ .050インチピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- Tiger Eye™0.80mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- Tiger Eye™2.00mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- 1.00mmピッチ Micro Mate™ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- .100インチ Mini Mate™ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- Power Mate® .165インチピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- mPOWER®ウルトラマイクロ電源ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- PowerStrip™5.00mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- PowerStrip™ .250インチピッチ ハイパワーディスクリートワイヤーケーブル&コネクター
- 2.00 mm(.0787")ピッチ ディスクリートワイヤーIDCシステム