TW-04-02-L-D-200-SM-P-TR

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ rohsロゴ 製品仕様

TW-04-02-L-D-200-SM-P-TR

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ rohsロゴ

製品仕様

お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます

この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。

ユーザープロファイルにご希望のCADダウンロードタイプを保存してください。

2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。

オプションの選択についてサポートが必要な場合はカタログページをご覧ください。

最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。

3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]

EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。

特徴

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 終端:スルーホール

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • 特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.