TSM-102-04-LM-DV

.100"表面実装ターミナル ストリップ rohsロゴ set ロゴ 製品仕様

TSM-102-04-LM-DV

.100"表面実装ターミナル ストリップ rohsロゴ set ロゴ
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
  • アプリケーション:標準ポスト高さを選択できるため、Samtecのどのソケットにも嵌合可能

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル

  • ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー

  • 特色:表面実装アプリケーション向けに設計されており、実装を促す数多くのオプションあり

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.