TFM-115-22-S-D-K-TR

高信頼性Tiger Eye™ターミナルストリップ、.050"ピッチ rohsロゴ set ロゴ 製品仕様

TFM-115-22-S-D-K-TR

高信頼性Tiger Eye™ターミナルストリップ、.050"ピッチ rohsロゴ set ロゴ
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
  • 非目視嵌合に適したシュラウド付きボディ

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合

  • スタック高さ複数あり

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウン、溶接タブ、はんだネイルのオプションあり

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.