TFC-130-02-L-D-A-K-FR

Tiger Eye™高コスト効率ターミナルストリップ、.050"ピッチ rohsロゴ 製品仕様

TFC-130-02-L-D-A-K-FR

Tiger Eye™高コスト効率ターミナルストリップ、.050"ピッチ rohsロゴ
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
  • アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合

  • コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • スタック高さ複数あり

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • 特色:より低コストのめっきオプションあり

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.