TEM-110-02-04.0-G-D-A-K-TR

マイクロTiger Eye™ヘッダーストリップ、0.80 mmピッチ rohsロゴ 製品仕様

TEM-110-02-04.0-G-D-A-K-TR

マイクロTiger Eye™ヘッダーストリップ、0.80 mmピッチ rohsロゴ
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
  • アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットとの嵌合

  • コンタクトシステム:直径0.31 mm (.012") ポスト

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.