T2M-107-01-L-D-SM-DS

高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ヘッダー、2.00 mmピッチ rohsロゴ set ロゴ 製品仕様

T2M-107-01-L-D-SM-DS

高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ヘッダー、2.00 mmピッチ rohsロゴ set ロゴ
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
  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • アプリケーション:堅牢なTiger Eye™コンタクト ソケットとの嵌合

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンおよび溶接タブの機能あり

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.