在庫 |
---|
ディストリビューター在庫:97点 |
お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
在庫 |
---|
ディストリビューター在庫:97点 |
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
価格 | $20.380 | $19.300 | $18.570 | $18.120 | $15.600 | $14.760 | $13.070 | $11.390 |
在庫 |
---|
ディストリビューター在庫:97点 |
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
価格 | $20.380 | $19.300 | $18.570 | $18.120 | $15.600 | $14.760 | $13.070 | $11.390 |
部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い |
![]() 当社のReserve™プログラムに含まれています。1日以内の配送保証。 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
めっき加工 |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バブルバッグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バブルバッグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バブルバッグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バブルバッグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バブルバッグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い |
![]() 当社のReserve™プログラムに含まれています。1日以内の配送保証。 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
めっき加工 |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バブルバッグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バブルバッグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バブルバッグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バブルバッグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バブルバッグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
ユーザープロファイルにご希望のCADダウンロードタイプを保存してください。
2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
オプションの選択についてサポートが必要な場合はカタログページをご覧ください。
最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。