この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。
お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。
在庫 |
---|
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 7750 |
価格 | $4.050 | $3.300 | $2.800 | $2.490 | $2.080 | $1.950 | $1.680 | $1.410 |
部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い |
?この部品番号は、200,000個を超えるコネクターやケーブルを対象とした 当社のReserve™プログラムに含まれています。1日以内の配送保証。 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
バルク |
1 |
0 |
めっき加工 |
いいえ |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
めっき加工 |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
めっき加工 |
いいえ |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
めっき加工 |
いいえ |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
めっき加工 |
いいえ |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
めっき加工 |
いいえ |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
めっき加工 |
いいえ |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
めっき加工 |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
いいえ |
|
部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い |
?この部品番号は、200,000個を超えるコネクターやケーブルを対象とした 当社のReserve™プログラムに含まれています。1日以内の配送保証。 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
バルク |
1 |
0 |
めっき加工 |
False |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
めっき加工 |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
めっき加工 |
False |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
めっき加工 |
False |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
めっき加工 |
False |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
めっき加工 |
False |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
めっき加工 |
False |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
めっき加工 |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バッグ&タグ |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
ケーブル長 |
False |
|
ユーザープロファイルにご希望のCADダウンロードタイプを保存してください。
2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
オプションの選択についてサポートが必要な場合はカタログページをご覧ください。
最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。