ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
価格 | $24.470 | $23.160 | $22.290 | $21.750 | $18.200 | $17.020 | $14.650 | $12.290 |
在庫 |
---|
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
価格 | $24.470 | $23.160 | $22.290 | $21.750 | $18.200 | $17.020 | $14.650 | $12.290 |
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
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
定格電流最大7 A @ 75°C
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。