ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
価格 | $21.080 | $19.960 | $19.210 | $18.740 | $15.680 | $14.670 | $12.630 | $10.590 |
在庫 |
---|
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
価格 | $21.080 | $19.960 | $19.210 | $18.740 | $15.680 | $14.670 | $12.630 | $10.590 |
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
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
定格電流最大7 A @ 75°C
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。